2D-LiDAR-sensorer
LRS4000

Gør detaljerne synlige – gennem høj vinkelopløsning

Din fordel

  • Præcis registrering af detaljer til udendørsautomatisering: Gør små objekter synlige og dermed lokaliseringen pålidelig og præcis
  • Hastighed møder præcision: Gør processerne hurtigere takket være høj målehastighed med høj vinkelopløsning
  • Pålidelig driftssikkerhed og performance, også under vanskelige omgivelsesbetingelser
  • Talrige anvendelsesmuligheder som følge af stor fleksibilitet
  • Lave vedligeholdelsesomkostninger, også i tilfælde af stor mekanisk belastning
  • Nem installation og idriftsættelse

Oversigt

Gør detaljerne synlige – gennem høj vinkelopløsning

LRS4000 er en effektiv 2D-LiDAR-sensor. Ved at detektere meget fine detaljer og strukturer definerer den benchmarket for moderne udendørsautomatisering. Udover den store vinkelopløsning har LRS4000 også et fremragende frekvensopløsningsforhold. På den måde kan man implementere dynamiske anvendelser mere pålideligt og mere intelligent og endog fremskynde dem. Med op til 360° yder det gennemgående synsfelt fuld fleksibilitet. Robuste komponenter sørger for pålidelig ydelse og driftssikkerhed under stort set alle forhold. Benyt dig af den store måleperformance, fleksibiliteten og den lange levetid: LRS4000 – nøgleteknologien fra SICK til udendørsautomatisering hos dig.

Overblik
  • Fremragende vinkelopløsning
  • Godt frekvensopløsningsforhold
  • HDDM+ og multi-ekko-teknologi
  • Åbningsvinkel på op til 360°, drejelige tilslutninger og andre smarte egenskaber
  • Robuste komponenter
  • Højt belastbart tilbehør til dynamiske miljøer
  • High-end måleteknik i en kompakt og let LiDAR-sensor med lang levetid

Fordele

Under udviklingen af sine LiDAR-sensorer tager SICK hensyn til de forskellige branchers behov. Derfor udmærker sensorerne sig ved pålidelighed og anvendelsesorienterede egenskaber. Det gælder også for LRS4000: Som en meget effektiv 2D-LiDAR-sensor udgør den en vigtig bestanddel i automatiseringen af vanskelige udendørsapplikationer.
Høj opløsning Med en vinkelopløsning på op til 0,02° detekterer sensoren tydeligt fine detaljer og strukturer i op til 100 meters afstand. Med LRS4000 bliver automatiseringen ikke blot mere effektiv, det gode frekvensopløsningsforhold fremskynder også mange dynamiske applikationer.
Maksimal driftssikkerhed og pålidelige måledata LRS4000 er udstyret med specielle filtre og måleteknologier som HDDM+ og multi-ekko-teknologi, så den også er meget driftssikker og leverer pålidelige måledata ved ugunstige omgivelsesbetingelser.
Udviklet til komplekse anvendelser Med en vinkelopløsning på op til 0,02° detekterer sensoren tydeligt fine detaljer og strukturer i op til 100 meters afstand. Med LRS4000 bliver automatiseringen ikke blot mere effektiv, det gode frekvensopløsningsforhold fremskynder også mange dynamiske applikationer.

Særlig datapræcision takket være fremragende vinkelopløsning

Takket være den fremragende vinkelopløsning og den samtidigt høje frekvens leverer LRS4000 den nødvendige måleperformance ved vanskelige opgaver såsom detektion af containeres hjørnebeslag (såkaldte ”Corner Castings“). På den måde kan anvendelser såsom kollisionsafværgelse, overvågning af frie arealer og 3D-målinger af containeranlæg udføres mere præcist og hurtigere end hidtil.
Horisontal måling af containerprofiler Målingen af containerprofilen er grundlaget for moderne containerhåndtering. Med målingen er det muligt at lokalisere containere, afværge kollisioner mellem forskellige containere og sikre, at de håndteres uden fejl.
Detektion af hjørnebeslag Med et frekvensopløsningsforhold på op til 12,5 Hz ved en vinkelopløsning på 0,02° leverer LRS4000 særdeles detaljerede scanningsdata. Med disse data detekterer automatiske portalkraners styringer containeres hjørnebeslag (”Corner Castings“), så containerne kan lokaliseres pålideligt.
Måling af stabel- og bulkvareprofiler For at gennemføre moderne automatisering i forbindelse med håndteringen af containere og bulkvarer er der brug for præcise informationer om det gods, der skal omlades. LRS4000 leverer disse data og sikrer dermed nemmere og mere effektive processer.

Detektion af detaljer som nøglen til morgendagens automatisering

Den optimale konfiguration til forskellige anvendelser

Til LRS4000 er der udviklet et dobbelt tilbehørskoncept. Det ene tilbehørskoncept består af standardiserede, det andet af højt belastbare komponenter. De er udviklet til forskellige omgivelses- og anvendelsesbetingelser. Dermed kan tilbehøret konfigureres perfekt til talrige anvendelser. Standardtilbehøret er velegnet til talrige stationære anvendelser. Hvis du derimod ønsker at anvende sensoren i krævende udendørsapplikationer eller i dynamiske miljøer, yder de højt belastbare komponenter stor stabilitet og modstandsdygtighed over for barske mekaniske og naturlige omgivelsesbetingelser. Begge tilbehørskoncepter kan anvendes meget fleksibelt og sparer tid og omkostninger.
Tilbehør til mange forskellige anvendelser Med LRS4000 kan du vælge mellem to tilbehørskoncepter. SICK tilbyder passende tilbehør til mange forskellige anvendelser – lige fra beslag til vejrbeskyttelseskapper.
Meget let at integrere Takket være de standardiserede tilslutninger kan der fås et stort udvalg af ledninger, strømforsyninger og tilslutningsmoduler. Sensoren, som er tilkoblet via Ethernet, kan hurtigt og nemt sættes i drift via den indbyggede webserver.
Særdeles fleksibel Med det drejelige vinkelstik af rustfrit stål kan LRS4000 nemt og hurtigt installeres i mange positioner og anvendelser – både inde og ude.

Perfekt integrerbare komponenter til mange forskellige anvendelser

Anvendelser

Downloads