2D-LiDAR-sensorer
LMS1xx
Kompakt og økonomisk, også i barske omgivelsesforhold
Din fordel
- Enkel integrering og montage takket være den kompakte byggeform
- Lave indkøbspriser og lave driftsomkostninger: En enkelt enhed kan overvåge et areal på mere end 5.500 kvadratmeter
- En produktfamilie med mange varianter, som også løser krævende og specielle opgaver
- Udvidede filtreringsmuligheder reducerer i høj grad omfanget af de målefejl, der kan opstå på grund af f.eks. tåge, regn og sne
- Et ekstra CAN-I/O-modul til udvidelse af de digitale udgange giver større fleksibilitet i applikationen
- Ethernet-interfacet muliggør nem implementering og fjernvedligeholdelse