Kontakt
Feedback

2D-LiDAR-sensorer
LMC1xx

Certificeret lasermåleteknik - sikkerhed på den intelligente måde

Din fordel

  • VdS-certifikatet garanterer et driftssikkert system og accepteres af forsikringsselskaberne (tysk sikkerhedscertifikat)
  • Uigennemtrængelig takket være høj vinkelopløsning ved hjælp af et fint “vævet” sikkerhedsslør
  • Sikker og stor driftssikkerhed ved et reduceret antal af falske alarmer gennem præcis indlæring af feltgrænserne
  • Ringe størrelse til usynlig montage
  • Intelligent integreret analyse for maksimal opgavefleksibilitet
  • Nem indbygning i eksisterende alarmsystemer
  • Lave vedligeholdelsesomkostninger takket være den store immunitet over for påvirkninger fra omgivelserne
  • Omkostningseffektiv udbygning takket være lavt ressourceforbrug til installation og kabelføring

Oversigt

Certificeret lasermåleteknik - sikkerhed på den intelligente måde

LMC1xx-produktfamilien er udviklet til indbruds- og overfaldsadvarselsanlæg i henhold til VdS og VSÖ, klasse “C” (sikkerhedscertifikat tysk/Østrig). LMC'en (laser measurement certified) består af en laserscanner, et fastgørelsessæt og specielt firmware. LMC'en yder beskyttelse både inde og ude. Den kan monteres i fleksible positioner, f.eks. som et gitter til beskyttelse af enkelte billeder eller hele vægge (vertikalt felt) eller til beskyttelse af lofter og gulve (horisontalt felt). Ved at kombinere indgangene på forskellige måder kan LMC'en tilpasses enhver tænkelig situation. I museer kan den f.eks. bruges til at overvåge enkelte billeder om dagen, mens den om natten kan overvåge hele væggen mod adgang og gennembrud. Hvis den overvågede flade beskadiges, udløses omgående en alarm. Lasersensorerne kan arbejde uafhængigt af et eksisterende alarmsystem eller ved hjælp af flere relæudgange og et OPC-interface.

Overblik
  • Markedets eneste laserscanner med VdS-certifikat (tysk sikkerhedscertifikat)
  • Højeste klasse “C” med miljøklasse II hhv. IVa
  • Fleksibel tilslutning til DC 9 til 30 V
  • 2 isolerede relæer (alarm) og en manipulationsudgang
  • Stor detektionsrækkevidde på 20 m, horisontal og vertikal
  • Op til 10 frit definerbare overvågningsfelter, intelligente analysealgoritmer
  • Certificeret quick-start-menu
  • Fås også i 200-RAL-farver på forespørgsel

Anvendelser

Teknisk oversigt

 
  • Oversigt over tekniske data

    Oversigt over tekniske data

    IndsatsområdeSecurity / Indoor / Security / Outdoor
    Integrerede applikationerFeltanalyse med fleksible felter, Security-specifik parametrering
    Åbningsvinkel
    Horisontal270°
    Vinkelopløsning

    0,25°

    0,5°

    Arbejdsområde0,5 m ... 20 m
    Rækkevidde
    Ved 10 % remission18 m
    Antal analyserede ekkoer2
    Scanningsfrekvens50 Hz
    VarmeNej / ja
    Omgivelsestemperatur–30 °C ... +50 °C
    Ethernet
    Seriel
    CAN
    Digitalindgange4 digitale
    Transistorudgange3 (2 relæer, 1 digital)
    Vægt1,1 kg
Du finder alle tekniske data under det pågældende produkt

Downloads

Opad