2D-LiDAR-sensorer
LD-OEM

Laserteknologi med stor rækkevidde i udfordrende industrielle områder

Din fordel

  • Driftssikker, også i hårdt miljø
  • Sænkning af driftsomkostningerne ved brug af en og samme enhed til flere forskellige applikationer
  • Pålidelig registrering af små objekter over store afstande
  • Nem tilpasning til eksisterende kundespecifikke løsninger

Oversigt

Laserteknologi med stor rækkevidde i udfordrende industrielle områder

2D-LiDAR-sensoren LD-OEM er beregnet til brug under hårde omgivelsesbetingelser som f.eks. inden for stål- og havneautomatisering. LD-OEM’en udmærker sig ved sin store opløsningsevne, som muliggør måling af små objekter eller præcis positionering af større objekter. LD-OEM’en er baseret på en hardwarestruktur med en højtydende DSP (digital signalprocessor) til lasermåling såvel som E/A-dataflow. Derudover er der integreret feltovervågning i scanneren. På den måde er det muligt at overvåge både lodrette og vandrette flader for personers eller objekters indtrængen. Ved hjælp af et konfigurationssoftware bestemmer brugeren formen og størrelsen af det område, der skal overvåges, og kan dermed tage højde for alle stationære kendetegn og genstande. De genererede scanningsdata kan derefter anvendes af en ekstern applikation, som er programmeret af brugeren, f.eks. profilgenkendelse for robotter.

Overblik
  • Stor rækkevidde, også på mørke overflader
  • Laserteknik, der ikke skader øjnene
  • Stor vinkelopløsning på op til 0,125 grader
  • Meget ufølsom over for solstråler og andre infrarøde lyskilder
  • Synkron overvågning af op til fire frit valgbare felter
  • Visning af måledata i real-tid via Ethernet-interface
  • Komplet scanning med regelmæssige laserspots over hele vinkelfeltet 360 grader rundt

Anvendelser

Downloads