2D-LiDAR-sensorer
LD-LRS

Effektiv laserscanner med stor rækkevidde til udendørs anvendelse

Din fordel

  • Særdeles driftssikker, også i hårdt miljø
  • Lave installationsomkostninger på grund af store overvågningsfelter
  • Pålidelig registrering af små objekter, også over store afstande
  • Nemme og pålidelige at montere i gravemaskiner og kraner

Oversigt

Effektiv laserscanner med stor rækkevidde til udendørs anvendelse

Topteknologien i 2D-LiDAR-sensoren LD-LRS med rækkevidder på op til 250 m automatiserer lastningen af skibe ved brug af ship-to-shore-kraner og sparer megen tid i afskibningshavnen. Den effektive laseroptik scanner containerstabler berøringsløse og registrerer præcist enhver forhindring, der kan påvirke lastningen. Containerstablens profildata bestemmes med LD-LRS’ens præcise måledata og danner dermed grundlag for håndteringssikkerheden ved læsning og giver større tidsbesparelser.

Profilmåling af niveauet i bulkvarelagre kan omdannes til en 3D-model for at få et præcist billede af bulkvarelagrets overfladestruktur til styringen af læssesystemet og dermed opnå den optimale udtømning.

Overblik
  • Stor rækkevidde, også på mørke overflader
  • Stor vinkelopløsning på op til 0,0625 grader
  • Særdeles ufølsom over for solstråler
  • Synkron overvågning af op til seks forskellige felter
  • Laserspots med lille diameter, også ved store afstande

Anvendelser

Downloads