Kontakt
Feedback

2D-LiDAR-sensorer
DistanceGuard

Pålidelig og anonym afstandsmåling

Din fordel

  • Nem og pålidelig overholdelse af afstandsregler, der f.eks. er nødvendige på grund af lovbestemmelser
  • Hurtig tilpasning til lokale forhold og ændrede bestemmelser
  • Hjælp til at styre tilstrømningen af besøgende
  • Fleksibel og diskret påsætning takket være kompakte dimensioner
  • Anonymiseret databehandling: Ingen optegnelser af persondata såsom billeder og videoer

Oversigt

Pålidelig og anonym afstandsmåling

SensorAppen DistanceGuard registrerer afstanden mellem personer og objekter på et område og advarer, hvis den fastlagte mindsteafstand ikke overholdes. Som hardwarebasis anvendes en 2D-LiDAR-sensor fra TiM-serien, som scanner sine omgivelser berøringsløst. Den indbyggede app kombinerer afstandsclustre til anonyme objekter eller personer og måler deres indbyrdes afstand. Hvis to objekter eller personer kommer for tæt på hinanden, detekterer enheden det straks og sender et signal. Derudover kan antallet af identificerede objekter og personer vises, og der kan fastsættes en maks. grænse for antallet. Derfor er regler om afstand nemme at overholde, f.eks. når man står i kø. Hvis reglerne ændres, er det hurtigt at foretage tilpasningerne.

Overblik
  • Berøringsløs tælling af personer og objekter såvel som afstandsmåling mellem personer og objekter i et område
  • Nem fastsættelse og tilpasning af advarselsgrænser
  • Overskridelser signaliseres via en digital udgang eller et Ethernet-interface
  • Registrering af anonyme objekter på basis af afstandsclustre

Anvendelser

Teknisk oversigt

 
  • Oversigt over tekniske data

    Oversigt over tekniske data

    IndsatsområdeOutdoor
    MåleprincipHDDM+
    Integrerede applikationerDistanceGuard
    Åbningsvinkel
    Horisontal270°
    Vinkelopløsning0,33°
    Arbejdsområde0,05 m ... 25 m
    Rækkevidde
    Ved 10 % remission8 m
    Scanningsfrekvens15 Hz
    Omgivelsestemperatur–25 °C ... +50 °C
    Ethernet
    USB
    Digitalindgange4 (reserveret)
    Transistorudgange4 (PNP)
    Vægt250 g
Du finder alle tekniske data under det pågældende produkt

Downloads

Opad