2D-LiDAR-sensorer

Pålidelige måledata, uafhængigt af montagepositionen

2D-LiDAR-sensorer (også 2D-laserscannere) egner sig til måle- og detektionsopgaver på overfader. SICK's 2D-LiDAR-sensorer arbejder pålideligt og præcist, både inde og ude, uanset hvilken vinkel de er monteret i. Til navigation, detektion eller måling: 2D-LiDAR-sensorer leverer pålidelige måledata til talrige opgaver.

Filtrer efter:
1.8 % 4.0 %
300.0 % 1000.0 %
5.5 m 250.0 m

12 træffer(e):

Træffer 1 - 12 af 12

Visning: Gallerivisning Listevisning
Lynhurtig måling - på rekordtid!
  • Effektiv sensor med integreret analyse af høje hastigheder
  • Stor vejrbestandighed og pålidelighed takket være HDDM+ med multi-ekko-teknologi
  • Feltanalyse og måledata i en enkelt sensor
  • Nem parameteropsætning, tilpasser sig, omgivelserne forandrer sig
  • Bekvem og nem diagnose via webserver
Sammenlign
Vælg
Lasermåling uden kompromiser – præcis, hurtig og pålidelig
  • Præcis måling, også ved meget mørke og skinnende objekter
  • Fin vinkelopløsning sikrer stor målepunkttæthed
  • Højhastighedsmåling ved 600 Hz og hurtig datatransmission med Gigabit-Ethernet
  • Synkronisering af enheder uden gensidig påvirkning
  • Industriegnede M12-tilslutninger

Sammenlign
Vælg
Pålidelig og præcis, også ved store afstande
  • Effektiv 2D-LiDAR-sensor til måleområder på op til 80 m
  • Fremragende performance takket være multi-ekko-teknologien - også ved dårlige vejrforhold
  • Kompakt hus i tæthedsgrad/kapsling IP 67 med indbygget opvarmning i outdoor-enheder
  • Lille effektforbrug
  • Hurtig signalbehandling
  • Flere ind- og udgange
  • Mulighed for synkronisering af flere sensorer
Sammenlign
Vælg
Nem anvendelse i forbindelse med kollisionsafværgelse
  • Billig detektionsscanner
  • Feltanalyse via intelligente algoritmer
  • Når enheden er bygget på, er parametreringsinterfacet tilgængeligt fra forsiden
Sammenlign
Vælg
Positionsbestemmelse og navigation også under meget krævende forhold
  • Integreret dataanalyse til bestemmelse af reflektorpositioner
  • Stort arbejdsområde på reflektorer (30 m), 10 % remission (18 m), rumkonturer (50 m)
  • Bred registreringsdiameter
  • Høj scanningsfrekvens med ringe vinkelopløsning på reflektorer
  • Meget temperaturbestandig, takket være integreret opvarmning og IP 65 / IP 67
Sammenlign
Vælg
Gør detaljerne synlige – gennem høj vinkelopløsning
  • Fremragende vinkelopløsning
  • Godt frekvensopløsningsforhold
  • HDDM+ og multi-ekko-teknologi
  • Åbningsvinkel på op til 360°, drejelige tilslutninger og andre smarte egenskaber
  • Robuste komponenter
  • Højt belastbart tilbehør til dynamiske miljøer
  • High-end måleteknik i en kompakt og let LiDAR-sensor med lang levetid
Sammenlign
Vælg
Certificeret lasermåleteknik - sikkerhed på den intelligente måde
  • Markedets eneste laserscanner med VdS-certifikat (tysk sikkerhedscertifikat)
  • Højeste klasse “C” med miljøklasse II hhv. IVa
  • Fleksibel tilslutning til DC 9 til 30 V
  • 2 isolerede relæer (alarm) og en manipulationsudgang
  • Stor detektionsrækkevidde på 20 m, horisontal og vertikal
  • Op til 10 frit definerbare overvågningsfelter, intelligente analysealgoritmer
  • Certificeret quick-start-menu
  • Fås også i 200-RAL-farver på forespørgsel
Sammenlign
Vælg
God økonomi gennem præcis lasernavigation
  • Mixed Mode Navigation
  • Stor rækkevidde: Op til 70 m på reflektorer (op til 35 m på sorte mål)
  • Stor intern computerydelse og individuel konfiguration af de førerløse trucks
  • Måling, navigation og positionsbestemmelse med højeste præcision fra og med tre synlige reflektorer
  • Stor vinkelopløsning på op til 0,1 grad
  • Navigation, rum- og konturdata, reflektormærker, vinkelposition og/eller registrering af rådata
Sammenlign
Vælg
Effektiv laserscanner med stor rækkevidde til udendørs anvendelse
  • Stor rækkevidde, også på mørke overflader
  • Stor vinkelopløsning på op til 0,0625 grader
  • Særdeles ufølsom over for solstråler
  • Synkron overvågning af op til seks forskellige felter
  • Laserspots med lille diameter, også ved store afstande
Sammenlign
Vælg
Kompakt og økonomisk, også i barske omgivelsesforhold
  • Effektive og billige 2D-LiDAR-sensorer til måleområder på op til 50 m
  • Fremragende performance ved alle slags vejr takket være multi-ekko-teknologi og intelligente algoritmer
  • Pålideligt og kompakt hus i henhold til tæthedsgrad/kapsling IP 67, med indbygget opvarmning og et temperaturområde mellem –40 °C og +60 °C
  • Der fås varianter til security-opgaver med relæudgange og VdS-certifikat
  • Visning af måledata i real-tid via Ethernet-interface
  • Antallet af digitale udgange kan udvides ved hjælp af eksterne CAN-moduler
Sammenlign
Vælg
Billig møder effektiv ved kompakt størrelse
  • Rækkevidde på op til 25 m
  • Arbejdsområde på op til 270°
  • Vinkelopløsning fra 1° til 0,33°
  • HDDM/HDDM+-teknologi til komplet detektion af små objekter
  • Meget ufølsom over for fremmedlys, op til 80.000 lx
  • Tæthedsgrad/kapsling op til IP67
  • Standardiserede kommunikationsinterfaces
  • Meget lille effektforbrug

Sammenlign
Vælg
Laserteknologi med stor rækkevidde i udfordrende industrielle områder
  • Stor rækkevidde, også på mørke overflader
  • Laserteknik, der ikke skader øjnene
  • Stor vinkelopløsning på op til 0,125 grader
  • Meget ufølsom over for solstråler og andre infrarøde lyskilder
  • Synkron overvågning af op til fire frit valgbare felter
  • Visning af måledata i real-tid via Ethernet-interface
  • Komplet scanning med regelmæssige laserspots over hele vinkelfeltet 360 grader rundt
Sammenlign
Vælg

Træffer 1 - 12 af 12