Magnetiske sensoren
MMN

Magnetsensorer i metrisk hus som NAMUR-udførelse

Din fordel

  • NAMUR-versionen garanterer en sikker funktionsmåde i eksplosionsfarlige omgivelser
  • Den berøringsløse funktionsmåde forhindrer uønskede detektionsfejl forårsaget af smuds, støv og vibrationer, forlænger sensorens levetid og reducerer udgifterne til maskinvedligeholdelse
  • De store tasteafstande giver en pålidelig kobling også ved tolerancer i målets position
  • Universel anvendelse, da detektionen også kan foregå igennem andre genstande som f.eks. plastvægge eller ikke-magnetiske vægge af rustfrit stål

Oversigt

Magnetsensorer i metrisk hus som NAMUR-udførelse

Store koblingsafstande og en pålidelig og præcis detektion af magnetiske genstande igennem materialer frembyder intet problem for magnetsensorer. De er specialiserede til barske forhold og ufølsomme over for støv, varme og vibrationer. Typiske anvendelsesområder er der, hvor andre sensorer støder på deres teknologiske grænse. NAMUR-udførelsen til eksplosionsfarlig atmosfære kan leveres i udførelsen MM12 og MM18.

Overblik
  • Byggeformer: M12 til M18
  • Tasteafstande: Op til 120 mm
  • Elektrisk udførelse: NAMUR
  • Tæthedsgrad/kapsling: IP 67
  • Temperaturområde: –25 °C bis +70 °C
  • Forniklet messinghus, aktiv flade af plast
  • Detektering af permanente magneter igennem ikke-ferromagnetiske materialer som f.eks. rustfrit stål, aluminium, plast eller træ
  • NAMUR-version til brug i eksplosionsfarlige omgivelser

Downloads