Oversigt
Magnetiske afstandssensorer i metrisk hus
Store koblingsafstande og en pålidelig og præcis detektion af magnetiske genstande igennem materialer frembyder intet problem for magnetsensorer. De er specialiserede til barske forhold og ufølsomme over for støv, varme og vibrationer. Sensorerne i metrisk hus leveres i størrelserne MM08, MM12 og MM18.
Overblik
- Byggeformer: M8 til M18
- Tasteafstande: Op til 120 mm
- Elektrisk udførelse: DC 3-leder
- Tæthedsgrad/kapsling: IP 67
- Temperaturområde: –25 °C til 75 °C
- Forniklet messinghus, aktiv flade af plast
- Detektering af permanente magneter igennem ikke-ferromagnetiske materialer som f.eks. rustfrit stål, aluminium, plast eller træ
- Løsningen til højtemperaturapplikationer, idet den permanente magnet installeres i højtemperaturområdet og sensoren i det varmeisolerede område, der ligger bagved