Din fordel
- Pålideligt aluminiumshus
- Enkel montage: Slank husform og forskellige måleområdevarianter
- Hurtig idriftsættelse uden indstilling. Valgfri indstilling og visualisering via en brugerflade.
- Stor frihøjde: Kan installeres med 10 mm til 70 mm afstand til magnetbåndet
- Sikker sporregistrering og skelnen mellem op til 3 spor til vejkryds og sporsammenfletninger
- Overvågning af styresporets magnetstyrke
- Nem og pålidelig detektering af kommandomarkører (STOP, MERGE, SPEED CHANGE)
- Understøtter køretøjets navigering med en indbygget inertiel måleenhed