Oversigt
Identifikationssensor til læsning af magnetkodede tags
MIS er en magnetkodet identifikationssensor, der er beregnet til identifikation af magnetkodede tags. MIS anvendes sammen med magnetkodede tags, og man kan vælge at sætte den i et fastgørelsesbeslag. Man kan frit vælge, om man vil have vist tag-nummeret via en analog spændings- eller strømudgang eller via IO-Link. Den analoge udgang er ab fabrik indstillet til en opdeling i 16 trin, så der kan skelnes mellem 15 magnetkodede tags. Udover at der foretages en identifikation, bliver taggets tilstedeværelse videretransmitteret til styringen via en digital transistorudgang. På grund af funktionsmåden er MIS især egnet til nemme identifikationsopgaver, som blandt andet forekommer ved skift af værktøj eller format. Takket være de allerede magnetkodede tags kræves der færre ressourcer til programmeringen, fordi taggene ikke først skal beskrives. Sensoren og tagget/taggene skal bare anbringes den korrekte position hhv. de korrekte positioner, og så er man klar til start.
Overblik
- Identifikationssensor til læsning af magnetkodede tags
- Man kan frit vælge, om man vil have vist tag-nummeret via en analog spændings- eller strømudgang eller via IO-Link
- Digital transistorudgang til detektion af tilstedeværelsen af tags