Sensorer til T-slot-cylindere
MZT8 VIA

Magnetcylindersensorer med optisk justeringshjælp til T-slot

Din fordel

  • Nem montage og overvågning af montagepositionen ved hjælp af gule LED'er
  • Statusindikator ved hjælp af ekstra grønne LED'er med stor lysstyrke
  • Det meget pålidelige hus i tæthedsgrad/kapsling IP 67, IP 68 eller IP 69K forlænger sensorens levetid
  • Øger maskinkapaciteten som følge af præcis engangskontakt
  • Hurtig og enkel montage med unbrakonøgle eller fladskruetrækker
  • Sparer tid ved den første installation og ved udskiftning af enheden, da sensoren kan lægges ganske let ned i noten ovenfra. Det er ikke nødvendigt at afmontere cylinderens endekapper.
  • Lave vedligeholdelsesudgifter, da sensoren modstår stød og vibrationer og derfor ikke glider i noten
  • Fleksible sensorindstillinger og visualisering ved hjælp af IO-Link

Oversigt

Magnetcylindersensorer med optisk justeringshjælp til T-slot

Magnetcylindersensoren MZT8 fra SICK er den fleksible løsning til positionsdetektering af stemplet i pneumatiske aktuatorer. Sensoren kan ganske enkelt lægges i cylinderen, og kombiskruen spændes kun en kvart omdrejning ved hjælp af en skruetrækker eller en unbrakonøgle. Ikke kun den faste placering i noten gør MZT8 optimalt egnet til anvendelse i pneumatikcylindere med T-not. Den patenterede GMR-teknologi og ASIC fra SICK sikrer, at sensoren aktiveres præcist én gang. Multiple aktiveringer undertrykkes, hvilket øger maskinydelsen. MZT8 fås i forskellige varianter op til tæthedsgrad/kapsling IP 69K. Det garanterer en lang sensorlevetid og lave vedligeholdelsesudgifter. Den gule LED er en optisk justeringshjælp og forenkler montagen og overvågningen af sensorens montageposition. Den ekstra grønne LED viser, om MZT8 er i drift.

Overblik
  • Kan anvendes i alle gængse cylindere, lineærslæder og gribere med T-slot og med adapter på rund-, træk- og profilstangscylindere og cylindere med svalehalenot

  • Ilægning af sensoren i noten ovenfra sikrer nem og hurtig montage

  • Kombineret fastgørelsesskrue (unbrako og kærvskrue)

  • Gule LED'er som optisk justeringshjælp og kontaktstatusindikator

  • Statusindikator ved hjælp af grønne LED'er

  • Meget kort sensorhus til anvendelse i kortslagscylindere

  • Tæthedsgrad/kapsling: IP 67, IP 68, IP 69K

  • IO-Link og automationsteknik

 

Smart Fluid Power
Smart Fluid Power

Sensorløsninger til hydraulik og pneumatik

Fluid-Power-sensorer fra SICK sikrer intelligente, fleksible og pålidelige målinger i talrige anvendelser inden for pneumatik og hydraulik.

Læs mere

Anvendelser

Teknisk oversigt

 
  • Oversigt over tekniske data

    Oversigt over tekniske data

    UdgangsfunktionSlutter
    Særlige egenskaber

    Optisk justeringshjælp/LED-visning (gul)

    Power-LED (grøn)

    Temperatur indvendigt i huset (via IO-Link)

    Tællefunktion (via IO-Link)

    Cylinderudførelser med adapter

    Profilstangscylinder

    Trækstangscylinder

    Rundcylinder

    Cylinder med svalehalenot

    SMC-skinne CDQ2

    SMC-skinne ECDQ2

    Huslængde24 mm
    Forsyningsspænding10 V DC ... 30 V DC
Du finder alle tekniske data under det pågældende produkt

Downloads