Sensorer til T-slot-cylindere
MZT8 Twin

Magnetcylindersensorer med to sensorhoveder til T-slot

Din fordel

  • Kan anvendes i temperaturområder op til 80 °C
  • Det meget pålidelige hus i tæthedsgrad/kapsling IP68 forlænger sensorens levetid
  • Øger maskinkapaciteten som følge af præcis engangskontakt
  • Hurtig og enkel montage med unbrakonøgle eller fladskruetrækker
  • Sparer tid ved den første installation og ved udskiftning af enheden, da sensoren kan ganske enkelt lægges ned i noten ovenfra. Det er ikke nødvendigt at afmontere cylinderens endekapper
  • Lave vedligeholdelsesudgifter, da sensoren modstår stød og vibrationer og derfor ikke glider i noten
  • Minimal kabelføring
  • To detekteringspunkter - én tilslutning

Oversigt

Magnetcylindersensorer med to sensorhoveder til T-slot

Magnetcylindersensoren MZT8 Twin fra SICK er den fleksible løsning til positionsdetektering af stemplet i pneumatiske aktuatorer. Sensoren kan ganske enkelt lægges i cylinderen, og kombiskruen spændes kun en kvart omdrejning ved hjælp af en fladskruetrækker eller en unbrakonøgle. MZT8 Twin sidder fast i noten og egner sig dermed perfekt til brug i pneumatiske cylindere med T-slot. Den patenterede GMR- og ASIC-teknologi fra SICK sikrer desuden, at sensoren kobler præcist. MZT8 Twin fås i forskellige varianter op til tæthedsgrad/kapsling IP68. Da stikket har to MZT8-sensorhoveder, er der kun brug for lidt kabelføring.

Overblik
  • Sensorvariant til T-slot-cylindere med to MZT8-sensorhoveder på samme stik

  • Sensorerne lægges i cylindernoten ovenfra

  • Kombineret fastgørelsesskrue (unbrako og kærvskrue)

  • Temperaturbestandig op til 80 °C

  • Meget kort sensorhus til anvendelse i kortslagscylindere

  • Tæthedsgrad/kapsling: IP68

 

Smart Fluid Power
Smart Fluid Power

Sensorløsninger til hydraulik og pneumatik

Fluid-Power-sensorer fra SICK sikrer intelligente, fleksible og pålidelige målinger i talrige anvendelser inden for pneumatik og hydraulik.

Læs mere

Anvendelser

Teknisk oversigt

 
  • Oversigt over tekniske data

    Oversigt over tekniske data

    UdgangsfunktionSlutter
    Særlige egenskaber

    To sensorhoveder forbundet med ét stik

    Magnetfelt og svejsefeltmodstand (AC-interferensområder)

    PTFE-slange

    Cylinderudførelser med adapter

    Profilstangscylinder

    Trækstangscylinder

    Rundcylinder

    Cylinder med svalehalenot

    SMC-skinne CDQ2

    SMC-skinne ECDQ2

    Huslængde24 mm
    Forsyningsspænding10 V DC ... 30 V DC
Du finder alle tekniske data under det pågældende produkt

Downloads