Oversigt
Magnetcylindersensorer til ex-område til T-slot
Magnetcylindersensoren MZT8 ATEX fra SICK er den fleksible løsning til positionsdetektering af stemplet i pneumatiske aktuatorer i eksplosionsfarlig atmosfære. I NAMUR-versionen lever den op til de strengeste krav og overholder bestemmelserne i den højeste ATEX-kategori 1D, 1G (støv og gas). Dermed opfylder den forudsætningerne for anvendelse i områder med permanent, længerevarende eller hyppigt forekommende eksplosionsfarlig atmosfære. Til anvendelse i mindre eksplosionsfarlige områder tilbyder SICK versioner i ATEX-kategori 3D, 3G. Med disse forskellige varianter til beskyttelse mod eksplosionsfare er MZT8 ATEX velegnet til applikationer i silolåger, elevatorer, møller og transportteknik.
Overblik
- Kan anvendes i alle gængse cylindere, lineærslæder og gribere med T-not og med adapter på rund-, træk- og profilstangscylindere og cylindere med svalehalenot
- Ilægning af sensoren i noten ovenfra sikrer nem og hurtig montage
- Kombineret fastgørelsesskrue (unbrako og kærvskrue)
- Varianterne opfylder kravene til ATEX-kategori 1D, 1G og 3D, 3G
- Meget kort sensorhus til anvendelse i kortslagscylindere
- Tæthedsgrad/kapsling: IP 67