Sensorer til T-slot-cylindere
MZ2Q-T

Magnetcylindersensorer med to individuelt indstillelige detekteringspunkter til T-slot

Din fordel

  • Med én sensor og to detekteringspunkter reduceres udgifterne og tiden til idriftsættelse
  • Maksimal fleksibilitet takket være et detektionsområde på op til 50 mm
  • Løser pneumatik-præcisionsapplikationer ved intuitiv og præcis definition af to detekteringspunkter
  • Enkel og tidsbesparende installation og sensorudskiftning på grund af montage af sensoren pr. Drop-in
  • Fleksible sensorindstillinger, overvågning, udvidet diagnose og visualisering ved hjælp af IO-Link (typeafhængig)

Oversigt

Magnetcylindersensorer med to individuelt indstillelige detekteringspunkter til T-slot

Magnetcylindersensorerne MZ2Q fra SICK gør det muligt med kun én sensor at detektere to endepositioner eller mellempositioner på pneumatiske cylindere, gribere eller slæder. Dette realiseres med to individuelt indstillelige detekteringspunkter i et sensorhus. I modsætning til konventionelle løsninger er dette betydeligt lettere, hurtigere og mere økonomisk, da kun én not optages. Derved halveres ressourceforbruget til montage og kabelføring, og løsninger til applikationer kan virkeliggøres effektivt.

Overblik
  • Kan anvendes i alle gængse cylindere, lineærslæder og gribere med T-slot og med adapter på rund-, træk- og profilstangscylindere og cylindere med svalehalenot
  • Ilægning af sensoren i noten ovenfra sikrer nem og hurtig montage
  • Enkel indstilling af to detekteringspunkter med teach-in-tast
  • LED'er til visning af begge detekteringspunkter
  • Detektionsområde på op til 50 mm slag

 

Smart Fluid Power
Smart Fluid Power

Sensorløsninger til hydraulik og pneumatik

Fluid-Power-sensorer fra SICK sikrer intelligente, fleksible og pålidelige målinger i talrige anvendelser inden for pneumatik og hydraulik.

Læs mere

Anvendelser

Teknisk oversigt

 
  • Oversigt over tekniske data

    Oversigt over tekniske data

    UdgangsfunktionSlutter
    IO-Link– / ✔
    Teach-inJa
    Cylinderudførelser med adapter

    Profilstangscylinder

    Trækstangscylinder

    Rundcylinder

    Cylinder med svalehalenot

    SMC-skinne CDQ2

    SMC-skinne ECDQ2

    Huslængde40 mm
    Forsyningsspænding12 V DC ... 30 V DC
Du finder alle tekniske data under det pågældende produkt

Downloads