Kontakt
Feedback

Sensorer til T-slot-cylindere

Pålidelige, effektive, robuste – magnetcylindersensorer fra SICK til T-not

Magnetcylindersensorer fra SICK er det perfekte valg til alle gængse pneumatiske aktuatorer med T-møtrik. De er nøje afstemt til alle mulige forskellige møtrik-tolerancer. Det store udvalg af magnetcylindersensorer dækker alle tænkelige behov. Drop-in-montage, kort kompakt byggeform med enorm holdekraft, kombiskrue, sikker detektering af kontaktpunkt, sensorer med to indstillelige kontaktpunkter samt universelle montagemuligheder med adapter gør det klart: Magnetcylindersensorer fra SICK er rustede til alle anvendelsessteder og forhold.

Filtrer efter:

7 træffer(e):

Træffer 1 - 7 af 7

Visning: Gallerivisning Listevisning
Produktfamilie MZT7
Maksimeret til det væsentlige
  • Kan anvendes i alle gængse cylindere, lineærslæder og gribere med T-slot og med adapter på rund-, træk- og profilstangscylindere og cylindere med svalehalenot
  • Ilægning af sensoren i noten ovenfra sikrer nem og hurtig montage
  • Kombineret fastgørelsesskrue (unbrako og kærvskrue)
  • LED til visning af detekteringstilstanden
  • Tæthedsgrad/kapsling: IP 67
Produktfamilie RZT7
Maksimeret til det væsentlige
  • Kan anvendes i alle gængse cylindere, lineærslæder og gribere med T-slot og med adapter på rund-, træk- og profilstangscylindere og cylindere med svalehalenot
  • Ilægning af sensoren i noten ovenfra sikrer nem og hurtig montage
  • Kombineret fastgørelsesskrue (unbrako og kærvskrue)
  • LED til visning af detekteringstilstanden (typeafhængig)
  • Tæthedsgrad/kapsling: IP 67
  • Forsyningsspænding op til 230 V
Produktfamilie MZT8 ATEX
Typisk SICK: Maksimal ydelse i ATEX-klassificerede områder
  • Kan anvendes i alle gængse cylindere, lineærslæder og gribere med T-not og med adapter på rund-, træk- og profilstangscylindere og cylindere med svalehalenot

  • Ilægning af sensoren i noten ovenfra sikrer nem og hurtig montage

  • Kombineret fastgørelsesskrue (unbrako og kærvskrue)

  • Varianterne opfylder kravene til ATEX-kategori 1D, 1G og 3D, 3G

  • Meget kort sensorhus til anvendelse i kortslagscylindere

  • Tæthedsgrad/kapsling: IP 67
Produktfamilie MZT8 VIA
Typisk SICK: Præcisionssensor sikrer stor maskinkapacitet
  • Kan anvendes i alle gængse cylindere, lineærslæder og gribere med T-slot og med adapter på rund-, træk- og profilstangscylindere og cylindere med svalehalenot

  • Ilægning af sensoren i noten ovenfra sikrer nem og hurtig montage

  • Kombineret fastgørelsesskrue (unbrako og kærvskrue)

  • Gule LED'er som optisk justeringshjælp og kontaktstatusindikator

  • Statusindikator ved hjælp af grønne LED'er

  • Meget kort sensorhus til anvendelse i kortslagscylindere

  • Tæthedsgrad/kapsling: IP 67, IP 68, IP 69K

  • IO-Link og automationsteknik
Produktfamilie MZ2Q-T
Magnetcylindersensorer med to individuelt indstillelige detekteringspunkter
  • Kan anvendes i alle gængse cylindere, lineærslæder og gribere med T-slot og med adapter på rund-, træk- og profilstangscylindere og cylindere med svalehalenot
  • Ilægning af sensoren i noten ovenfra sikrer nem og hurtig montage
  • Enkel indstilling af to detekteringspunkter med teach-in-tast
  • LED'er til visning af begge detekteringspunkter
  • Detektionsområde på op til 50 mm slag
Produktfamilie MZT8 Twin
Virker simpelthen præcist: Cylindersensor med to sensorhoveder
  • Sensorvariant til T-slot-cylindere med to MZT8-sensorhoveder på samme stik

  • Sensorerne lægges i cylindernoten ovenfra

  • Kombineret fastgørelsesskrue (unbrako og kærvskrue)

  • Temperaturbestandig op til 80 °C

  • Meget kort sensorhus til anvendelse i kortslagscylindere

  • Tæthedsgrad/kapsling: IP68
Produktfamilie MZT8
Typisk SICK: Hurtig montage, præcis kobling, høj temperaturbestandighed
  • Kan anvendes i alle gængse cylindere, lineærslæder og gribere med T-slot og med adapter på rund-, træk- og profilstangscylindere og cylindere med svalehalenot
  • Ilægning af sensoren i noten ovenfra sikrer nem og hurtig montage
  • Kombineret fastgørelsesskrue (unbrako og kærvskrue)
  • Højtemperaturvarianter: Temperaturbestandig op til 100 °C
  • Meget kort sensorhus til anvendelse i kortslagscylindere
  • Tæthedsgrad/kapsling: IP 67, IP 68, IP 69K

Træffer 1 - 7 af 7

Opad