Sensorer til C-slot-cylindere
MZCG VIA

Meget korte magnetcylindersensorer med optisk justeringshjælp til gribere

Din fordel

  • Det ultrakorte hus sparer indbygningsplads og øger dermed anlæggets effektivitet
  • Det korte kontaktpunkt, der er optimeret til griberapplikationer, øger proceseffektiviteten på grund af større takt-tider
  • Velegnet til mange applikationer: Passer i alle gængse C-noter uafhængigt af cylinderprofil eller -fabrikat.
  • Reducerede omkostninger til oplagring, mere fleksibelt maskindesign og nemmere service
  • Sensoren kan let og hurtigt sættes i noten fra oven
  • Takket være den pålidelige montering fastholdes sensoren i den ønskede position - selv ved stød og vibrationer - og driftssikkerheden forøges
  • Fleksible sensorindstillinger og visualisering ved hjælp af IO-Link

Oversigt

Meget korte magnetcylindersensorer med optisk justeringshjælp til gribere

Magnetcylindersensoren MZCG registrerer stempelpositionen i pneumatiske gribere og pneumatiske miniaturecylindere. På grund af den meget korte konstruktion er MZCG’en især velegnet til de meget små pneumatiske aktuatorers C-noter, der bl.a. anvendes i håndterings- og montageteknikken, robotteknologien og elektronikindustrien. Sensoren sættes nemt ind i C-noten og fikseres hurtigt og sikkert på cylinderen. Med sit universelle husdesign passer MZCG’en til forskellige producenters mangeartede C-noter. Det mindsker omkostningerne til oplagring, muliggør et mere fleksibelt maskindesign og sikrer nemmere service.

Overblik
  • Ultrakort hus (12,2 mm) til applikationer i pneumatiske gribere og miniaturecylindere
  • Passer til alle gængse C-noter, f.eks. Schunk, Zimmer, Festo eller SMC
  • Kort, præcist kontaktpunkt, perfekt til alle applikationer med kort slag
  • Kabel velegnet til slæbekæder
  • Tæthedsgrad/kapsling IP68
  • Gule LED'er som optisk justeringshjælp og kontaktstatusindikator
  • Statusindikator ved hjælp af grønne LED'er
  • IO-Link og automationsteknik

 

Robotics image
Robotics image

Samarbejde i øjenhøjde

SICK-sensorer sætter robotten i stand til at opfatte præcist, uanset om der er tale om Robot Vision, Safe Robotics, End-of-Arm Tooling eller Position Feedback.
Læs mere

Smart Fluid Power
Smart Fluid Power

Sensorløsninger til hydraulik og pneumatik

Fluid-Power-sensorer fra SICK sikrer intelligente, fleksible og pålidelige målinger i talrige anvendelser inden for pneumatik og hydraulik.

Læs mere

Anvendelser

Teknisk oversigt

 
  • Oversigt over tekniske data

    Oversigt over tekniske data

    UdgangsfunktionSlutter
    IO-Link
    Særlige egenskaber

    Optisk justeringshjælp/LED-visning (gul)

    Power-LED (grøn)

    Temperatur indvendigt i huset (via IO-Link)

    Tællefunktion (via IO-Link)

    Cylinderudførelser med adapter

    SMC-skinne CDQ2

    SMC-skinne ECDQ2

    Huslængde12,2 mm
    Forsyningsspænding10 V DC ... 30 V DC
Du finder alle tekniske data under det pågældende produkt

Downloads