Sensorer til C-slot-cylindere

Magnetcylindersensorer fra SICK er det perfekte valg til alle gængse pneumatiske aktuatorer med C-møtrik. De er nøjagtigt afstemt til de forskellige møtrikformer. Det store udvalg af magnetcylindersensorer dækker alle tænkelige behov. Drop-in-montage, kort kompakt og robust byggeform med enorm holdekraft, kombiskrue, sikker detektering af kontaktpunkt samt kapslingsklasse op til IP 69K gør det klart: Magnetcylindersensorer fra SICK er rustede til alle anvendelsessteder og forhold.
8 træffer(e):
- Ultrakort hus (12,2 mm) til applikationer i pneumatiske gribere og miniaturecylindere
- Passer til alle gængse C-noter, f.eks. Schunk, Zimmer, Festo eller SMC
- Kort, præcist kontaktpunkt, perfekt til alle applikationer med kort slag
- Kabel velegnet til slæbekæder
- Tæthedsgrad/kapsling IP68
- Gule LED'er som optisk justeringshjælp og kontaktstatusindikator
- Statusindikator ved hjælp af grønne LED'er
- IO-Link og automationsteknik
- Ultrakort hus (12,2 mm) til applikationer i pneumatiske gribere og miniaturecylindre
- Passer til alle gængse C-sloter, f.eks. Schunk, Zimmer, Festo og SMC
- Kort, præcist detekteringspunkt, perfekt til alle applikationer med kort slag
- Ledning, der er velegnet til slæbekæder
- LED til visning af detekteringstilstanden
- Tæthedsgrad/kapsling IP68
- Sensorvariant til C-slot-cylindere med to MZC1-sensorhoveder på samme stik
- Sensorerne lægges i cylindernoten ovenfra
- Kombineret fastgørelsesskrue (unbrako og kærvskrue)
- Temperaturbestandig op til 80 °C
- Tæthedsgrad/kapsling: IP68
- Kan anvendes i alle gængse cylindere, lineærslæder og gribere med C-slot såvel som adaptere på rund-, træk- og profilstangscylindere
- Ilægning af sensoren i noten ovenfra sikrer nem og hurtig montage
- Enkel indstilling af to detekteringspunkter med teach-in-tast
- LED'er til visning af begge detekteringspunkter
- Detektionsområde på op til 50 mm slag
- Kan anvendes i alle gængse cylindere, lineærslæder og gribere med C-slot såvel som adaptere på rund-, træk- og profilstangscylindere
- Ilægning af sensoren i noten ovenfra sikrer nem og hurtig montage
- Kombineret fastgørelsesskrue (unbrako og kærvskrue)
- Gule LED'er som optisk justeringshjælp og kontaktstatusindikator
- Statusindikator ved hjælp af grønne LED'er
- Tæthedsgrad/kapsling: IP 67, IP 68, IP 69K
- IO-Link og automationsteknik
- Kort hus (19,5 mm) til brug i pneumatiske gribere og miniaturecylindere
- Passer til alle gængse C-slots, f.eks. Fra SMC, Bimba, Schunk, Zimmer og Festo
- Kort, præcist kontaktpunkt, perfekt til alle applikationer med kort slag
- LED til visning af detekteringstilstanden
- Tæthedsgrad/kapsling IP67
- Sensoren sænkes helt ned i noten
- Kan anvendes i alle gængse cylindere, lineærslæder og gribere med C-slot såvel som adaptere på rund-, træk- og profilstangscylindere
- Ilægning af sensoren i noten ovenfra sikrer nem og hurtig montage
- Kombineret fastgørelsesskrue (unbrako og kærvskrue)
- LED til visning af detekteringstilstanden
- Tæthedsgrad/kapsling: IP 67, IP 68, IP 69K
- Forsyningsspænding op til 120 V DC
- Kan anvendes i alle gængse cylindere, lineærslæder og gribere med C-slot såvel som adaptere på rund-, træk- og profilstangscylindere
- Ilægning af sensoren i noten ovenfra sikrer nem og hurtig montage
- Kombineret fastgørelsesskrue (unbrako og kærvskrue)
- LED til visning af detekteringstilstanden
- Tæthedsgrad/kapsling: IP 67, IP 68, IP 69K