Positionssensorer
MPS-C

Positionssensorer til C-slot

Din fordel

  • Hurtig montage og udskiftning af sensoren ved Drop-in
  • Nem installation, da der ikke er behov for yderligere mekaniske dele eller positionsencodere
  • Sensoren kan til enhver tid integreres i anlægget, da den er monteret på ydersiden af cylinderen
  • Nem tilpasning af sensorindstillinger og parametre pr. teachfelt eller IO-Link under den løbende drift
  • Større fleksibilitet end traditionelle cylindersensorer, fordi der kan defineres flere koblingspunkter under trange pladsforhold
  • Stor pålidelighed takket være det pålidelige sensordesign og det berøringsløse måleprincip
  • Udvidede diagnosticeringsmuligheder med datatransmission via IO-Link

Oversigt

Positionssensorer til C-slot

MPS-C-positionssensorerne registrerer kontinuerligt, direkte og kontaktfrit stemplets position i pneumatiske drev. De kan monteres i C-noter uden yderligere tilbehør. Sensorindstillingerne kan tilpasses under installationen og senere under driften via teachfelt eller IO-Link. Via analoge udgange eller IO-Link leverer sensorerne løbende data til fleksible maskinkoncepter og løser dermed også opgaver som kvalitetsovervågning og processtyring i forbindelse med pneumatiske cylindre og drev. Denne kontinuerlige transmission af positionen opgraderer de pneumatiske cylinderes funktioner ved at gøre dem mere intelligente, så de kan anvendes mere alsidigt.

Overblik
  • Positionssensor til direkte montage i C-noter på pneumatiske cylindre og gribere
  • Sensorvarianter med måleområder på 25 mm til 200 mm
  • Analoge udgange (til strøm eller spænding), transistorudgang og IO-Link
  • Mulighed for montage med adaptere på andre cylindertyper (f.eks. runde cylindere)

 

Smart Fluid Power
Smart Fluid Power

Sensorløsninger til hydraulik og pneumatik

Fluid-Power-sensorer fra SICK sikrer intelligente, fleksible og pålidelige målinger i talrige anvendelser inden for pneumatik og hydraulik.

Læs mere

Anvendelser

Teknisk oversigt

 
  • Oversigt over tekniske data

    Oversigt over tekniske data

    UdgangsfunktionAnalog, IO-Link, Transistorudgang
    IO-Link
    Teach-inJa
    Cylinderudførelser med adapter

    Rundcylinder

    Profil- og trækstangscylindere

    SMC-skinne CDQ2

    SMC-skinne ECDQ2

    Måleområde25 mm ... 200 mm
    Huslængde41 mm ... 215 mm
    Forsyningsspænding12 V DC ... 30 V DC
Du finder alle tekniske data under det pågældende produkt

Downloads