Kontakt
Feedback

Positionssensorer

Fleksible, præcise, overlegne – analoge positionssensorer fra SICK

Positionssensorer registrerer direkte og kontaktfrit stemplets position i pneumatiske drev. Via analoge udgange eller IO-Link leverer de løbende data til fleksible maskinkoncepter og løser dermed også opgaver som kvalitetsovervågning og processtyring. Sensorerne monteres på ydersiden af cylinderen; de er derfor hurtigt at montere, også i eksisterende anlæg.

Filtrer efter:

3 træffer(e):

Træffer 1 - 3 af 3

Visning: Gallerivisning Listevisning
Produktfamilie MPS-C
Den intelligente positionssensor til C-not
  • Positionssensor til direkte montage i C-noter på pneumatiske cylindre og gribere
  • Sensorvarianter med måleområder på 25 mm til 200 mm
  • Analoge udgange (til strøm eller spænding), transistorudgang og IO-Link
  • Mulighed for montage med adaptere på andre cylindertyper (f.eks. runde cylindere)
Produktfamilie MPA
Den intelligente positionssensor til store cylindre
  • Positionssensor til brug på pneumatiske cylindre
  • Sensorvarianter med måleområder på 107 mm til 1.007 mm
  • Analoge udgange (til strøm eller spænding), transistorudgang og IO-Link
  • Montage med adaptere på mange forskellige cylindertyper (trækstangscylindere, runde cylindere, profilcylindere)
Produktfamilie MPS-T
Den intelligente positionssensor til T-not
  • Positionssensor til direkte montage i T-noter på pneumatiske cylindre
  • Sensorvarianter med måleområder på 32 mm til 256 mm
  • Analoge udgange (til strøm eller spænding), transistorudgang og IO-Link
  • Mulighed for montage med adaptere på andre cylindertyper (f.eks. runde cylindere)

Træffer 1 - 3 af 3

Opad