Sensorer til T-slot-cylindere

Pålidelig, effektiv, robust

Magnetcylindersensorer fra SICK sikrer perfekt holdekraft i alle gængse pneumatiske aktuatorer med T-slot. De er nøje afstemt til mange forskellige slot-tolerancer. Det store udvalg af magnetcylindersensorer dækker alle tænkelige behov. Drop-in-montage, kort, kompakt byggeform med enorm holdekraft, kombiskrue, sikker detektering af kontaktpunkt, sensorer med to indstillelige kontaktpunkter samt universelle montagemuligheder med adapter gør det klart: Magnetcylindersensorer fra SICK er rustede til alle anvendelsessteder og forhold.

produkter

Sensorer til C-slot-cylindere

Pålidelig, effektiv, robust

Magnetcylindersensorer fra SICK sikrer perfekt holdekraft i alle gængse pneumatiske aktuatorer med C-slot. De er nøjagtigt tilpasset til de forskellige slotformer. Det store udvalg af magnetcylindersensorer dækker alle tænkelige behov. Drop-in-montage, kort, kompakt og pålidelig byggeform med enorm holdekraft, kombiskrue, sikker detektering af koblingspunkt samt tæthedsgrad/kapsling op til IP 69K gør det klart: Magnetcylindersensorer fra SICK er rustede til alle anvendelsessteder og forhold.

produkter

Magnetpositionssensorer

Intelligent positionsbestemmelse specielt til pneumatiske drev

Positionssensorer registrerer direkte og berøringsløst stemplets position i pneumatiske drev. Via analoge udgange eller IO-Link leverer de løbende data til fleksible maskinkoncepter og løser dermed også opgaver som kvalitetsovervågning og processtyring. Sensorerne monteres på ydersiden af cylinderen; de kan derfor monteres hurtigt, også i eksisterende anlæg.

produkter

Fastgørelsesbeslag

En løsning til næsten alle cylinderprofiler

Til cylindre uden slot kan man vælge i et omfattende tilbehørsprogram af fastgørelsesadaptere. På den måde dækker SICKs magnetcylindersensorer stort set alle gængse cylindertyper som f.eks. runde cylindre, trækstangscylindre og profilstangscylindre med kun ganske få produktvarianter.

produkter

VIA Visual Installation Aid

LED til nem installation og kontrol af montagepositionen

Magnetcylindersensorerne har også andre fremragende egenskaber, der sikrer optimal montage. Den optiske justeringshjælp optimerer præcisionen hos dig – og en ekstra power-LED gør håndteringen lettere.

Som optisk justeringshjælp (VIA: Visual Installation Aid) anvendes en LED, der markerer det optimale koblingspunkt. Når sensoren er placeret der, lyser LED’en permanent under koblingsprocessen.

produkter

Smart Fluid Power

SICK-sensorer til hydrauliske og pneumatiske systemer gør en forskel

Udover de servomotorer, der anvendes verden over, anvender man i dag også pneumatiske og hydrauliske systemer i mange brancher. Med sine intelligente sensorer til drev er SICK en central del af det hele. Fluid-Power-sensorer fra SICK måler i pneumatiske og hydrauliske systemer – intelligent, fleksibelt og pålideligt.

mere

Smart Sensors

Leverandør af informationer til I4.0

Smart Sensors genererer og modtager data og informationer, der rækker ud over de klassiske koblingssignaler og målte processtørrelser. Dermed muliggør de store effektivitetsstigninger, større fleksibilitet og større sikkerhed i planlægningen af forebyggende vedligeholdelse.

Mere

Cylindersensorer til pneumatiske gribere og miniaturecylindere

Overalt, hvor plads er en mangelvare

I blandt andet håndterings- og montageteknikken, robotteknologien og elektronikindustrien anvendes cylindersensorer, der er specielt udviklet til pneumatiske gribere og miniaturecylindere med C-slot.

.

Overalt, hvor pladsen er trang, beviser den lillebitte enhed sin sande størrelse.

produkter

Position sensors with optimal price-performance ratio for T-slot

MPS-M

Install, connect, start: The MPS-M miniature sensor detects the piston position in small cylinders continuously, directly and without making contact. The actuator diagnosis function provides important data for analyses via IO-Link. MPS-M stands for reliable measurement data with high economic efficiency.

Products
Sensorer til T-slot-cylindere
Sensorer til C-slot-cylindere
Magnetpositionssensorer
Fastgørelsesbeslag
VIA Visual Installation Aid
Smart Fluid Power
Smart Sensors
Cylindersensorer til pneumatiske gribere og miniaturecylindere
Position sensors with optimal price-performance ratio for T-slot

Vælg din løsning

Her kan du finde de egnede produkter eller produktfamilier

Filtrer efter:

400 træffer(e):

Træffer 1 - 8 af 400

Sensorer til T-slot-cylindere
MZT8 Twin
  • Tilslutningsmåde: Ledning med stik M8, 4-polet, med knubret forskruning, 0,1 m
  • Transistorudgang: PNP
  • Tilslutningsfunktion: Slutter
  • Elektrisk udførelse: DC 4-leder
  • Kommunikationsinterface: -
Detaljer
Sammenlign
Stk.
Sensorer til T-slot-cylindere
MZT8
  • Tilslutningsmåde: Ledning, 3-ledning, 2 m
  • Transistorudgang: NPN
  • Tilslutningsfunktion: Slutter
  • Elektrisk udførelse: DC 3-leder
  • Kommunikationsinterface: -
Detaljer
Sammenlign
Stk.
Sensorer til T-slot-cylindere
MZT8
  • Tilslutningsmåde: Ledning, 3-ledning, 3 m
  • Transistorudgang: PNP
  • Tilslutningsfunktion: Slutter
  • Elektrisk udførelse: DC 3-leder
  • Kommunikationsinterface: -
Detaljer
Sammenlign
Stk.
Sensorer til T-slot-cylindere
MZT8
  • Tilslutningsmåde: Ledning med stik M8, 3-polet, 0,3 m
  • Transistorudgang: NPN
  • Tilslutningsfunktion: Slutter
  • Elektrisk udførelse: DC 3-leder
  • Kommunikationsinterface: -
Detaljer
Sammenlign
Stk.
Sensorer til T-slot-cylindere
MZT8
  • Tilslutningsmåde: Ledning med stik M8, 3-polet, 0,3 m
  • Transistorudgang: PNP
  • Tilslutningsfunktion: Bryder
  • Elektrisk udførelse: DC 3-leder
  • Kommunikationsinterface: -
Detaljer
Sammenlign
Stk.
Sensorer til T-slot-cylindere
MZT8
  • Tilslutningsmåde: Ledning med stik M8, 3-polet, 0,75 m
  • Transistorudgang: PNP
  • Tilslutningsfunktion: Slutter
  • Elektrisk udførelse: DC 3-leder
  • Kommunikationsinterface: -
Detaljer
Sammenlign
Stk.
Sensorer til T-slot-cylindere
MZT8
  • Tilslutningsmåde: Ledning med stik M8, 3-polet, med knubret forskruning, 5 m
  • Transistorudgang: PNP
  • Tilslutningsfunktion: Slutter
  • Elektrisk udførelse: DC 3-leder
  • Kommunikationsinterface: -
Detaljer
Sammenlign
Stk.
Sensorer til T-slot-cylindere
MZT8
  • Tilslutningsmåde: Ledning med stik M12, 4-polet, med fingerforskruning, 0,3 m
  • Transistorudgang: PNP
  • Tilslutningsfunktion: Slutter
  • Elektrisk udførelse: DC 3-leder
  • Kommunikationsinterface: -
Detaljer
Sammenlign
Stk.

Træffer 1 - 8 af 400

Hurtig montage

Hurtig montage, præcis kobling: Magnetcylindersensorer fra SICK

Hvis man fortsat skal kunne sikre hurtig og præcis registrering af stempelpositionen i pneumatiske aktuatorer er der brug for effektive løsninger. Med forskellige cylindertyper, gribere eller slæder og slots med forskellige geometrier ser det umiddelbart ud til, at der er behov for rigtig mange sensorvarianter – eller et smart sensorkoncept, der kan klare alle disse forskelligheder. De innovative magnetcylindersensorer fra SICK kan monteres direkte i pneumatiske aktuatorer med T- eller C-slot. Takket være effektive adapterløsninger udvider de anvendelsesmulighederne i mange maskiner og produktionsanlæg.

Nem at lægge i; fikseres i en håndevending

Et innovativt huskoncept sikrer, at SICKs magnetcylindersensorer – afhængigt af varianterne – uden problemer kan lægges ned i alle gængse C- og T-slots ovenfra og fikseres med en kombiskrue, der ikke kan løsne sig. Sensoren er meget let og brugervenlig at placere. Her udgør holderibberne på siden af sensoren en afgørende fordel. De klemmer allerede sensoren, før den rustfri stålskrue spændes i slotten, og forhindrer derfor, at sensoren glider ud af slotten igen – også når der er tale om montage over hovedhøjde.

Den tidsbesparende drop-in-montage afsluttes derefter med en kvart omdrejning af kombiskruen, så sensoren er låst sikkert. Den rustfri stålskrue forhindrer også, at sensoren glider i slotten, selv ved stærke vibrationer.

Montagen er nemmere i alle positioner, end det er tilfælde med mange andre sensorer.

En løsning til næsten alle cylinderprofiler

Til cylindre uden slot kan man vælge i et omfattende tilbehørsprogram af fastgørelsesadaptere. På den måde dækker SICKs magnetcylindersensorer stort set alle gængse cylindertyper som f.eks. runde cylindre, trækstangscylindre og profilstangscylindre med kun ganske få produktvarianter.

LED til nem installation og kontrol af montagepositionen

Som optisk justeringshjælp (VIA: Visual Installation Aid) anvendes en LED, der markerer det optimale koblingspunkt. Når sensoren er placeret der, lyser LED’en permanent under koblingsprocessen. Når den gule LED blinker, har magnetfeltets styrke ændret sig. Så befinder cylinderstemplet sig tæt på detektionsområdets øverste eller nederste kant. Sensoren kobler perfekt og giver et udgangssignal inden for detektionsområdet – selv i randområderne. Hvis LED’en ikke lyser, befinder cylinderstemplet sig uden for sensorens detektionsområde. Magnetfeltet er i så fald for svagt til at give et sikkert udgangssignal, og sensoren kobler ikke.

Pålidelig positionsbestemmelse

Pålidelig positionsbestemmelse, også i krævende omgivelser

SICK har en egnet sensorvariant til stort set alle anvendelsesområder. Så er der næsten intet, der forhindrer præcis bestemmelse af stempelpositionen – heller ikke udfordrende omgivelsesbetingelser.

Stort set uden problemer ved høje temperaturer

Specielle højtemperaturvarianter kan anvendes ved temperaturer op til 100 °C. Selv i barske omgivelser som i den metalforarbejdende industri leverer magnetcylindersensorerne derfor pålidelige koblingssignaler.

Maksimal beskyttelse mod eksplosioner i henhold til ATEX

SICK tilbyder magnetcylindersensorer, der overholder selv de strengeste krav til brug i eksplosionsfarlige atmosfærer. Som NAMUR-version opfylder f.eks. MZT8 kravene til den højeste ATEX-kategori 1D, 1G (støv og gas) for anvendelse i områder med permanent, længerevarende eller hyppigt forekommende eksplosionsfarlig atmosfære. Til anvendelse i mindre eksplosionsfarlige atmosfærer tilbyder SICK versioner i ATEX-kategori 3D, 3G. Varianterne i disse kategorier til beskyttelse mod eksplosionsfare dækker pålideligt applikationer i silolåger, elevatorer, møller og transportteknik.

Robusthed sikrer lang holdbarhed

Også til applikationer, hvor cylindersensorerne ofte kommer i berøring med vand eller udsættes for højtryksrensning, kan der fås en sensorvariant med tæthedsgrad/kapsling op til IP 69K. Desuden er det pålidelige hus og de elektroniske dele ufølsomme over for rengøringsmidler, køle-/smøremidler og andre kemikalier, der anvendes i produktionen.