Kontakt
Feedback

Lysleder

Det er hovederne, det kommer an på

Udgangspunktet for en sensorløsning, der er egnet til den pågældende applikation, er valget af den egnede lysleder og dens specifikke udførelse. SICK baner med mangfoldigheden af lysledere af plast- og glasfibre vejen til ideelle automationsløsninger. Dette gælder især for opgaver, hvor lyslederen skal tilpasses applikationsspecifikt, hvor det handler om en fleksibel føring, hvor der hersker høje temperaturer, eller en særlig materialebestandighed er vigtig. Mens fibrene i plast-lysledere bl.a. udmærker sig ved minimale bøjningsradiusser og maksimal fleksibilitet og ydermere kan afkortes efter ønske, er glasfiber-lysledere mere kemisk resistente og egnede til et højere temperaturområde. Mange forskellige slutmuffe-varianter eller individuelle specialmuffer muliggør næsten enhver montageløsning. Lyslederens beskyttelseskappe kan alt efter anvendelsesområdet være af plast, metal eller, ved aggressive kemiske belastninger, af teflon.

1 træffer(e):

Produktfamilie LL3
Det kommer an på hovederne: Lyslederne fra SICK
  • Meget stort udvalg af kunststof- og glasfiber-lysledere
  • Højtemperatur- og kemikalieresistente lysledere
  • Der leveres gevind- og glatmuffer, lysbånd (array) og 90°-vendeversioner
  • Fokuseret optik
  • Taster- og envejsprincip
  • Kunststofkappe, metalbeskyttelsesslange eller teflonkappe
Opad