Lysleder-sensorer
WLL80

Den smarte løsning til krævende detekteringsopgaver

Din fordel

  • Pålidelig og sikker detektion af objekter
  • Nem monitering og optimal kommunikation med IO-Link-interfaces og Smart Tasks
  • Sikker detektering af gennemsigtige objekter ved hjælp af tærskelværditilpasning
  • Meget præcis forkantregistrering som følge af korte reaktionstider på op til 16 µs og hysterese, der kan indstilles præcist
  • Brugervenlig parameteropsætning via OLED-display-menu
  • Hurtig og nem montage
  • Kan anvendes overalt takket være den omfattende portefølje af lysledere

Oversigt

Den smarte løsning til krævende detekteringsopgaver

Med den optoelektroniske lysleder-forstærker WLL80 bekræfter SICK en ny generation af forstærkere til fleksibel indbygning af lysledere på steder, hvor der kun er lidt plads. Den intelligente WLL80 er udstyret med IO-Link og kan etablere processer endnu mere effektivt ved hjælp af forskellige Smart Tasks. Takket være IP54 er den beskyttet mod støv og vandstænk under driften. Den løbende tilpasning af tærskelværdien sikrer effektiv ydelse i lang tid og minimalt behov for vedligeholdelse. Udover hurtig reaktionstid og et stort detektionsområde er dens parameteropsætning også fleksibel og brugervenlig via OLED-display eller IO-Link. Uanset om der er tale om enkelt udførelse eller busudførelse, så kan WLL80 anvendes i mange applikationer takket være den omfattende portefølje af lysledere.

Overblik
  • Reaktionstid op til 16 μs
  • Tasteafstand op til 20 m (envejssystem); eller op til 1,4 m (tastersystem)
  • Tæthedsgrad/kapsling IP54
  • OLED-Display med visning af tekst på forskellige sprog
  • Stand-alone-version med IO-Link
  • Diagnosefunktioner og Smart Tasks
  • Hysterese, der kan indstilles, og løbende tilpasning af tærskelværdien
  • Der kan fås en busudførelse

Fordele

Brugervenlig parameteropsætning direkte på enheden

Takket være det effektive OLED-display kan WLL80 nemt indstilles direkte på sensoren. Menuen kan betjenes intuitivt via de taster, der befinder sig på siden af displayet. Sådan kan en lysleder-forstærker parametreres på ny på stedet og ganske nemt tilpasses til forholdene. Menuen findes på engelsk, tysk, kinesisk, japansk og koreansk, hvilket gør styringen lettere i de forskelle sprogområder.
Nemt: Medarbejderne kan tilpasse sensorens indstillinger direkte i anlægget – og modtager et optisk feedback via display og status-LED’er.

Praktisk: Direkte procesovervågning ved sensoren er mulig via displayet.

Flersproget: Menuen findes på engelsk, tysk, kinesisk, japansk og koreansk.

OLED-displayet sikrer brugervenlig betjening af WLL80 og gør det muligt at tilpasse sig til forskellige situationer hurtigt og nemt.

De mest avancerede kommunikationsinterfaces til brug alene eller sammen med bus

WLL80 er udstyret med et avanceret IO-Link-interface til kommunikation. Det reducerer ressourcerne til kabelføring og muliggør en effektiv bidirektionel udveksling mellem sensor og anlægssystem. Det giver også mulighed for automatisk parameteropsætning og løbende overvågning af WLL80 i realtid. Lysleder-forstærkeren kan anvendes som sensor alene eller til buskonfiguration. Ved hjælp af kommunikationsgatewayen WI180C kan man med businterfacet danne netværk af flere sensorer via Ethernet-baseret busprotokol og anvende dem sammen. Den indbyggede anti-interferens-logik forhindrer, at sensorerne påvirker hinanden gensidigt.

Hurtig fjernparametrering: Prædefinerede indstilling kan transmitteres til WLL80 via IO-Link.

Monitering i realtid: For at opnå sikker drift og minimale stilstandstider skal WLL80’s procesdata overvåges løbende.

Samtidig anvendelse: Med buskommunikation kan der dannes netværk mellem flere lysleder-forstærkere i en enkelt applikation – uden at de påvirker hinanden gensidigt.

Takket være den mest avancerede IO-Link-teknologi er en hurtig parameteropsætning, sensordata i realtid og nem afhjælpning af fejl med til markant at reducere ressourcerne til installation og vedligeholdelse af WLL80.

Mange funktioner sikrer maksimal fleksibilitet under brugen

WLL80 kan anvendes som enkeltstrålet lysbom eller fotocelle. For at sikre maksimal driftssikkerhed viser mekaniske elementer, om lyslederne er fastgjort rigtigt i forstærkeren. Den intelligente sensor er udstyret med en række Smart Tasks, der sikrer stor effektivitet og den størst mulige kvalitet af detekteringsresultaterne. Prædefinerede parametreringskonfigurationer til specifikke anvendelser – såkaldte jobs – sikrer pålidelig detektion af hurtige, små og gennemsigtige objekter samt præcis detektion af kanter. Sensordataene kan desuden anvendes til forebyggende vedligeholdelse og IoT-funktioner.
Kontinuerlig tilpasning af tærskelværdi (CTA): Kontamineringer af lyslederen udlignes automatisk. På den måde kan sensoren i lang tid detektere selv gennemsigtige folier og andre krævende objekter uden vedligeholdelse.
Sendeeffektstyring (TPC): Takket være overvågningen af sendeeffekten og den tilsvarende efterregulering fastholder WLL80 automatisk det sendte lyssignal på et niveau i hele brugsperioden – en konstant høj detektionsydelse.
Diagnosefunktioner: Ved at bruge sensordataene kan man overvåge, styre og tilpasse sensoren, før der indtræder en fejl, som standser produktionen.

Intelligent og effektiv – med Smart Tasks og nyttige diagnosefunktioner sørger WLL80 for permanent gode detektionsresultater.

Anvendelser

Teknisk oversigt

 
  • Oversigt over tekniske data

    Oversigt over tekniske data

    Dimensioner (l x h x b)10,5 mm x 33,2 mm x 79,9 mm
    LyskildeLED
    LystypeSynligt rødt lys
    KapslingsklasseIP54
    Husets materialePlast
    IndstillingTeach-in-taste / Ledning / Teach-in-taste
Du finder alle tekniske data under det pågældende produkt

Downloads