Lysleder-sensorer
WLL180T

Globalt førende i rækkevidde og performance

Din fordel

  • Lynhurtige processer registreres pålideligt
  • Emner detekteres pålideligt selv under de vanskeligst tænkelige omgivelsesbetingelser som støv og sprøjtetåge
  • Lyslederhoveder, der er monteret i nærheden af hinanden, påvirker ikke hinanden gensidigt takket være buskommunikation
  • Enkel overvågning af procesparametrene
  • Hysterese kan tilpasses til applikationen, f.eks. ved detektering af meget små eller gennemsigtige objekter
  • Displayet er let at aflæse, også under vanskelige installationsbetingelser

Oversigt

Globalt førende i rækkevidde og performance

WLL180T er ekstremt hurtig med en reaktionstid på 16 μs. Samtidig præsterer sensoren topværdier ved rækkevidde og funktionsreserve som følge af dens høje lysstyrke og opløsning. Dette forbedrer processikkerheden ved brug f.eks. i støvede eller fugtige omgivelser. Idriftsættelsen er enkel – enten via den eksterne teach-indgang eller direkte på sikkerhedsmodulet. Derved visualiseres alle programmeringstrin, statusvisninger og nominelle og faktiske værdier på to 4-cifrede digitale displays. WLL180T kan alt efter behovet være i drift enten som enkeltsensor eller i buskonfiguration. Da forbindes flere sensorer i et netværk via en intern bus. Denne konfiguration gør det også muligt at kopiere indstillingsparametrene for en WLL180T til alle andre busdeltagere. På grund af den integrerede anti-interferens-logik er en gensidig påvirkning af lyslederhoveder installeret i nærheden af hinanden udelukket.

Overblik
  • Valgbar reaktionstid indtil 16 μs
  • Detekteringsafstand op til 20 m (envejssystem); op til 1400 mm (tastersystem)
  • Buskompatibel med anti-interferens
  • 2 x 4-cifret digitalt display
  • Indstillelig hysterese
  • Drejeligt display
  • Højopløselig signalbehandling
  • Programmerbare tidstrin

Anvendelser

Teknisk oversigt

 
  • Oversigt over tekniske data

    Oversigt over tekniske data

    Dimensioner (l x h x b)10,5 mm x 34,6 mm x 71,9 mm
    Tasteafstand maks.

    0 m ... 20 m, Envejssystem 1) 2)

    0 mm ... 1.000 mm, Envejssystem 1) 3)

    0 m ... 6 m, Envejssystem 2) 4)

    LyskildeLED
    LystypeSynligt rødt lys / Infrarødt lys
    KapslingsklasseIP50 5)
    Husets materialePlast ABS/PC
    Indstilling

    Menustyret

    Nem teach-in knap

    Ledning

    • 1) Detekteringsafstand ved en reaktionstid på 8 ms. Reduktion ved kortere reaktionstid (se tabellerne LL3/WLL180T).
    • 2) LL3-TX01.
    • 3) LL3-TW01.
    • 4) Detekteringsafstand ved en reaktionstid på 200 ms. Reduktion ved kortere reaktionstid (se tabellerne LL3/WLL180T).
    • 5) Ved korrekt forbundne lysledere LL3 og lukket beskyttelsesskærm.
Du finder alle tekniske data under det pågældende produkt

Downloads