Lysleder-sensorer
GLL170

GLL170T-B432
6063340
Stk.
Kopiér forkortet link
    • Egenskaber
      ProdukttypeLysleder-sensorer
      Enhedstype detaljeStand-alone
      Dimensioner (l x h x b)10 mm x 31,7 mm x 72,5 mm
      Husform (lysudgang)Firkantet
      Tasteafstand maks.

      0 mm ... 400 mm, Fotocelletastersystem 1) 2)

      0 mm ... 1.320 mm, Envejssystem 3)

      Tasteafstand

      0 mm ... 350 mm, Fotocelletastersystem 1) 2)

      0 mm ... 1.100 mm, Envejssystem 3)

      LystypeSynligt rødt lys
      LyskildeLED 4)
      Bølgelængde632 nm
      Indstilling

      Teach-in-taste

      Ledning

      Plus-minusknap

      VisningDisplay
      DisplayStatus-LED'er, 4-cifret, digitalt display, der kan vælges mellem visning af den procentuelle værdi, den absolutte digitværdi og bjælkevisning / visning af parametrene
      • 1) Tasteemne med 90% remission (for standard-hvid, DIN 5033).
      • 2) LL3-DK06.
      • 3) LL3-TB02.
      • 4) Gennemsnitlig levetid 100.000 h ved TU = +25 °C.
    • Mekanik/elektricitet
      Forsyningsspænding10 V DC ... 30 V DC 1)
      Rippel≤ 10 % 2)
      Strømforbrug40 mA 3)
      Transistorudgang

      PNP

      NPN

      Kan vælges i menuen

      Antal transistor udgange1
      UdgangsfunktionAktiv ved lys/aktiv ved mørke
      Valgfri tilslutningsfunktionKan vælges i menuen
      Reaktionstid

      ≤ 250 µs, kan vælges i menuen 4)

      ≤ 50 µs 4)

      Skiftefrekvens

      2 kHz

      10 kHz

      Tidsfunktion

      Indkoblingsforsinkelse

      Frafaldsforsinkelse

      One-Shot

      Uden tidsforsinkelse

      ForsinkelsestidProgrammerbar, 0 ms ... 9.999 ms
      IndgangTeach-in-indgang
      TilslutningsmådeKabel med 4 ledere, 2 m 5)
      LedningsmaterialePVC
      Ledertværsnit0,2 mm²
      LedningsdiameterØ 3,8 mm
      Beskyttelseskredsløb

      A 6)

      B 7)

      C 8)

      D 9)

      BeskyttelsesklasseIII
      Vægt66 g
      Husets materialePlast, PC/POM
      Maks. tilspændingsmoment0,5 Nm
      KapslingsklasseIP66 10)
      Omgivelsestemperatur, drift–25 °C ... +55 °C
      Omgivelsestemperatur, lager–40 °C ... +70 °C
      UL-file-nr.NRKH2.E300503 & NRKH8.E300503
      • 1) Grænseværdier.
      • 2) Må ikke overstige eller være mindre end UV-tolerance.
      • 3) Uden belastning.
      • 4) Signalvarighed ved resistiv belastning.
      • 5) Kablet må ikke bevæges ved temperatur under 0 °C.
      • 6) A = Polsikrede UV-tilslutninger.
      • 7) B = Polsikrede ind- og udgange.
      • 8) C = Støjimpulsundertrykkelse.
      • 9) D = Udgange, overstrøms- og kortslutningssikrede.
      • 10) Ved korrekt forbundne lysledere LL3.
    • Sikkerhedstekniske parametre
      MTTFD300 År
      DCavg0 %
    • Klassifikationer
      ECl@ss 5.027270905
      ECl@ss 5.1.427270905
      ECl@ss 6.027270905
      ECl@ss 6.227270905
      ECl@ss 7.027270905
      ECl@ss 8.027270905
      ECl@ss 8.127270905
      ECl@ss 9.027270905
      ECl@ss 10.027270905
      ECl@ss 11.027270905
      ETIM 5.0EC002651
      ETIM 6.0EC002651
      ETIM 7.0EC002651
      ETIM 8.0EC002651
      UNSPSC 16.090139121528

    Tekniske tegninger

    GLL170T-B432
    Tilslutningsskema Cd-093
    GLL170T-B432
    Justeringsmuligheder GLL170T
    GLL170T-B432
    Måltegning
  • Visning: Gallerivisning Listevisning Vis alt
    Skjul alt