Lysleder-sensorer
GLL170
GLL170-N334
6063338
-
Tekniske data
-
Downloads
-
Tilbehør
-
Videoer
-
Service og support
-
Tolddata
-
- Egenskaber
Produkttype Lysleder-sensorer Enhedstype detalje Stand-alone Dimensioner (l x h x b) 10 mm x 31,7 mm x 72,5 mm Husform (lysudgang) Firkantet Tasteafstand maks. 0 mm ... 190 mm, Fotocelletastersystem 1) 2)
0 mm ... 800 mm, Envejssystem 3)
Tasteafstand 0 mm ... 160 mm, Fotocelletastersystem 1) 2)
0 mm ... 700 mm, Envejssystem 3)
Lystype Synligt rødt lys Lyskilde LED 4) Bølgelængde 632 nm Indstilling Potentiometer, 8 omdrejninger 5) Visning LED Display Status-LED'er - 1) Tasteemne med 90% remission (for standard-hvid, DIN 5033).
- 2) LL3-DK06.
- 3) LL3-TB02.
- 4) Gennemsnitlig levetid 100.000 h ved TU = +25 °C.
- 5) Følsomhedsskala 230°.
- Mekanik/elektricitet
Forsyningsspænding 10 V DC ... 30 V DC 1) Rippel ≤ 10 % 2) Strømforbrug 30 mA 3) Transistorudgang NPN Antal transistor udgange 1 Udgangsfunktion Aktiv ved lys/aktiv ved mørke Valgfri tilslutningsfunktion Kan vælges på drejeafbryder Reaktionstid ≤ 250 µs 4) Skiftefrekvens 2 kHz Tidsfunktion Uden tidsforsinkelse
Frafaldsforsinkelse
Forsinkelsestid Kan vælges på drejeafbryder, 0 ms ... 40 ms Tilslutningsmåde Stik M8, 4-polet Ledningsmateriale PVC Ledertværsnit 0,2 mm² Ledningsdiameter Ø 3,8 mm Beskyttelseskredsløb A 5)
B 6)
C 7)
D 8)
Beskyttelsesklasse III Vægt 19 g Husets materiale Plast, PC/POM Maks. tilspændingsmoment 0,5 Nm Kapslingsklasse IP66 9) Omgivelsestemperatur, drift –25 °C ... +55 °C Omgivelsestemperatur, lager –40 °C ... +70 °C UL-file-nr. NRKH2.E300503 & NRKH8.E300503 - 1) Grænseværdier.
- 2) Må ikke overstige eller være mindre end UV-tolerance.
- 3) Uden belastning.
- 4) Signalvarighed ved resistiv belastning.
- 5) A = Polsikrede UV-tilslutninger.
- 6) B = Polsikrede ind- og udgange.
- 7) C = Støjimpulsundertrykkelse.
- 8) D = Udgange, overstrøms- og kortslutningssikrede.
- 9) Ved korrekt forbundne lysledere LL3.
- Sikkerhedstekniske parametre
MTTFD 760 År DCavg 0 %
- Klassifikationer
ECl@ss 5.0 27270905 ECl@ss 5.1.4 27270905 ECl@ss 6.0 27270905 ECl@ss 6.2 27270905 ECl@ss 7.0 27270905 ECl@ss 8.0 27270905 ECl@ss 8.1 27270905 ECl@ss 9.0 27270905 ECl@ss 10.0 27270905 ECl@ss 11.0 27270905 ETIM 5.0 EC002651 ETIM 6.0 EC002651 ETIM 7.0 EC002651 ETIM 8.0 EC002651 UNSPSC 16.0901 39121528
-
-
-