Lysleder-sensorer
GLL170

Enkel og fleksibel detektering

Din fordel

  • Hurtig idriftsættelse gennem brugervenlig håndtering
  • Pålidelig registrering selv ved hurtige processer
  • Let at indstille takket være potentiometer med intuitiv indstilling eller teach-in-tast
  • Montage uden for kontaktskabet muliggøres af det pålidelig sensorhus
  • Fleksibel tilpasning af sensorparametrene til diverse applikationer (teach-in-variant)
  • Enkel overvågning af procesparametrene (teach-in-variant)
  • Hurtig og enkel montage på DIN-skinne eller ved hjælp af fastgørelseshuller i sensoren
  • Løsning til et stort antal applikationer takket være kombinationen med lysledere fra den omfattende SICK-portefølje

Oversigt

Enkel og fleksibel detektering

Lysledersensoren GLL170 løser i kombination med lyslederne i produktfamilien LL3 samtlige detektionsopgaver pålideligt. Med det ukomplicerede betjeningskoncept egner sensoren sig især til applikationer i hårde miljøer, og når det handler om hurtige reaktionstider. Der findes en variant, der passer til ethvert krav: GLL170-varianten med potentiometer muliggør en hurtig og ukompliceret idriftsættelse som følge af den intuitive betjening. GLL170T-varianten med teach-in-funktion har et display til direkte sensorfeedback og rummer med de forskellige indstillingsmuligheder løsninger for talrige applikationer. Med en skiftefrekvens på op til 10 kHz er selv hurtige processer intet problem for denne sensor.

Overblik
  • Intuitivt betjeningskoncept
  • Hurtig reaktionstid på 50 μs
  • Indstilling af aktiveringsgrænsen via potentiometer eller teach-in pr. tast eller ledning
  • Meget robust som følge af tæthedsgrad/kapsling IP 66
  • PNP/NPN-omskiftning (teach-in-variant)
  • 4-cifret, digitalt display (teach-in-variant)
  • Variabelt fastgørelseskoncept
  • Kan leveres til diverse tilslutningsmåder

Anvendelser

Teknisk oversigt

 
  • Oversigt over tekniske data

    Oversigt over tekniske data

    Dimensioner (l x h x b)10 mm x 31,7 mm x 72,5 mm
    Tasteafstand maks.

    0 mm ... 400 mm, Fotocelletastersystem 1) 2)

    0 mm ... 1.320 mm, Envejssystem 3)

    LyskildeLED
    LystypeSynligt rødt lys
    KapslingsklasseIP66 4)
    Husets materialePlast PC/POM
    Indstilling

    Potentiometer, 8 omdrejninger 5)

    Teach-in-taste

    Ledning

    Plus-minusknap

    • 1) Tasteemne med 90% remission (for standard-hvid, DIN 5033).
    • 2) LL3-DK06.
    • 3) LL3-TB02.
    • 4) Ved korrekt forbundne lysledere LL3.
    • 5) Følsomhedsskala 230°.
Du finder alle tekniske data under det pågældende produkt

Downloads