Kontakt
Feedback

Lysleder-sensorer

Fleksibel helt ind i de snævreste hjørner

Når montagepladsen er begrænset, eller meget små objekter skal detekteres, er lysledersensorer den ideelle løsning til registrering af objekter. Stilles der derudover større krav, f.eks. til rækkevidde, temperaturbestandighed, materialebestandighed eller fleksibel montage, er det den intelligente kombination af sensor og lysleder, der skaber den perfekte løsning. Et bredt udbud af lysledere med applikationstilpassede optiske hoveder kan dække alle tænkelige behov.

3 træffer(e):

Træffer 1 - 3 af 3

Visning: Gallerivisning Listevisning
Produktfamilie GLL170
Enkel og fleksibel detektering
  • Intuitivt betjeningskoncept
  • Hurtig reaktionstid på 50 μs
  • Indstilling af aktiveringsgrænsen via potentiometer eller teach-in pr. tast eller ledning
  • Meget robust som følge af tæthedsgrad/kapsling IP 66
  • PNP/NPN-omskiftning (teach-in-variant)
  • 4-cifret, digitalt display (teach-in-variant)
  • Variabelt fastgørelseskoncept
  • Kan leveres til diverse tilslutningsmåder
Produktfamilie WLL180T
Globalt førende i rækkevidde og performance
  • Valgbar reaktionstid indtil 16 μs
  • Detekteringsafstand op til 20 m (envejssystem), op til 1400 mm (tastersystem)
  • Buskompatibel med anti-interferens
  • 2 x 4-cifret digitalt display
  • Indstillelig hysterese
  • Drejeligt display
  • Højopløselig signalbehandling
  • Programmerbare tidstrin
Produktfamilie WLL170-2
Alsidighed til standardapplikationer
  • Hurtig reaktionstid på 50 μs
  • Indstilling af aktiveringsgrænsen via potentiometer eller teach-in pr. tast eller ledning
  • Fire forskellige teach-tilstande
  • Enkel installation
  • Rød eller grøn sende-LED

Træffer 1 - 3 af 3

Opad