- Startside
- Produktportefølje
- Lysleder-sensorer og lysledere
- Startside
- Produktportefølje
- Lysleder-sensorer og lysledere

Fleksibel helt ind i de snævreste hjørner
Lysleder-sensorer og lysledere
Når montagepladsen er begrænset, eller meget små objekter skal detekteres, er lysledersensorer den ideelle løsning til registrering af objekter. Stilles der derudover større krav til f.eks. tasteafstand, temperaturbestandighed, materialebestandighed eller fleksibel montage, er det først den intelligente kombination af sensor og lysleder, der skaber den perfekte løsning. SICKs omfattende portefølje af lysledere med optikhoveder, der kan tilpasses specifikt til applikationen, opfylder alle ønsker.

Lysleder-sensorer
I busdrift
Lysledersensorer kan drives som bussystemer. Her foretages en synkronisering af sendepulsmønstret for de enheder, der er forbundet med hinanden
Enheder Dermed kan man eliminere gensidig påvirkning af lyslederhoveder, der er monteret tæt ved siden af hinanden.

Det er hovederne, det kommer an på
Lysledere fra SICK
At kunne vælge den egnede lysleder og dens specifikke udførelse er udgangspunktet for en applikationstilpasset sensorløsning. Med mangfoldigheden af lysledere af plast- og glasfibre baner SICK vejen for ideelle automationsløsninger. Det gælder især for opgaver, hvor lyslederen skal tilpasses applikationsspecifikt, hvor det handler om en fleksibel kabelføring, hvor der forekommer høje temperaturer, eller hvor en særlig materialebestandighed er vigtig

Stort udvalg af tilbehør
Valgfrit tilbehør til lysledersensorer og lysledere
Nyttigt og omfattende tilbehør supplerer SICKs portefølje af lysledere: Forsatslinser til tastende lysledere til fokusering af lysstrålen gør det muligt at detektere meget små objekter.
Forsatslinser til engangslysledere mindsker strålevinklen, så tasteafstanden øges, og uønskede refleksioner omkring objektet forhindres.
Yderligere tilbehør såsom metalbeskyttelsesslanger, beslag og beskyttelseskapper til lysledersensorer gør udbuddet komplet.

Kommunikationsmoduler til lysledersensorer
Feltbusgateways
Alle relevante datagrænseflader kan fås, det mindsker ressourceforbruget til kabelføringen. Det sparer tid til planlægning og øger performancen. Feltbus-gatewayen er let at tilslutte til de kompatible enheder via den interne BUS. Via feltbus kan formatændringer eller produktskift foretages fra styringen med et tryk på en knap. Takket være adgangen til diagnosefunktionen kan bl.a. behovet for vedligeholdelsesarbejder opdages på et tidligt tidspunkt og kan så udføres på de tidspunkter, hvor der er planlagt stilstandstider for maskinen.





Vælg din løsning
Her kan du finde de egnede produkter eller produktfamilier
-
Array
-
Bøjelig slutmuffe
-
Flad byggeform
-
Gevindmuffe
-
Glatmuffe
-
Lang slutmuffe
-
Speciel byggeform
-
90°-vendestykke
-
Begrænset rækkevidde
-
Højfleksibel (statisk)
-
LCD'er / gennemsigtige objekter / halvledere
-
Olie-/smøremiddelresistent
-
Områdedetektering
-
Robotteknologi (dynamisk fleksibel)
-
Vakuumzone
-
Væskeniveau (lækage)
-
Væskeniveau (nedsænkning)
-
Væskeniveau (rørmontage)
-
Varmebestandig (≥100°C)
439 træffer(e):
- Tasteafstand maks.: 0 ... 800 mm
- Antal transistor udgange: 1
- Udgangsfunktion: Aktiv ved lys/aktiv ved mørke
- Tilslutningsmåde: Stik M8, 3-polet
- Kapslingsklasse: IP66
- Indstilling: Potentiometer
- Tasteafstand maks.: 0 ... 800 mm
- Antal transistor udgange: 1
- Udgangsfunktion: Aktiv ved lys/aktiv ved mørke
- Tilslutningsmåde: Stik M8, 4-polet
- Kapslingsklasse: IP66
- Indstilling: Potentiometer
- Tasteafstand maks.: 0 ... 800 mm
- Antal transistor udgange: 1
- Udgangsfunktion: Aktiv ved lys/aktiv ved mørke
- Tilslutningsmåde: Stik M8, 4-polet
- Kapslingsklasse: IP66
- Indstilling: Potentiometer
- Tasteafstand maks.: 0 ... 1320 mm
- Indgang: Teach-in-indgang
- Antal transistor udgange: 1
- Udgangsfunktion: Aktiv ved lys/aktiv ved mørke
- Tilslutningsmåde: Kabel med 4 ledere
- Kapslingsklasse: IP66
- Indstilling: Teach-in-taste, Ledning
- Tasteafstand maks.: 0 ... 800 mm
- Antal transistor udgange: 1
- Udgangsfunktion: Aktiv ved lys/aktiv ved mørke
- Tilslutningsmåde: Ledning, 3-ledning
- Kapslingsklasse: IP66
- Indstilling: Potentiometer
- Tasteafstand maks.: 0 ... 800 mm
- Antal transistor udgange: 1
- Udgangsfunktion: Aktiv ved lys/aktiv ved mørke
- Tilslutningsmåde: Stik M8, 3-polet
- Kapslingsklasse: IP66
- Indstilling: Potentiometer
- Tasteafstand maks.: 0 ... 1320 mm
- Indgang: Teach-in-indgang
- Antal transistor udgange: 1
- Udgangsfunktion: Aktiv ved lys/aktiv ved mørke
- Tilslutningsmåde: Stik M8, 3-polet
- Kapslingsklasse: IP66
- Indstilling: Teach-in-taste, Ledning
- Tasteafstand maks.: 500 ... 1000 mm
- Indgang: -
- Antal transistor udgange: 2
- Udgangsfunktion: Aktiv ved lys/aktiv ved mørke
- Tilslutningsmåde: Stik M8, 4-polet
- Kapslingsklasse: IP50
- Indstilling: Menustyret, Teach-in-taste
Fordele

Fleksibel helt ind i de snævreste hjørner
Kombinationen af lysledersensor og lysleder udgør en fremragende løsning til mange applikationer. Takket være lysledersensorens mange indstillingsmuligheder løses krævende detekteringsopgaver i et samspil med den passende lysleder.
Den omfattende lysleder-portefølje fra SICK er nok til at opfylde alle krav, uanset om det er byggestørrelsen, montagemuligheden, materialets bestandighed eller egnetheden til en speciel applikation der er det afgørende kriterium.
Bussystem


Undgåelse af gensidig påvirkning
Gennem synkronisering af sendepulsmønstrene detekterer hver lysledersensor udelukkende det sendelys, som den selv har sendt.

Mindre ressourceforbrug til indstillinger og kabelføring
Med et tryk på en knap kan parameteropsætningen kopieres fra basissensoren til alle andre tilsluttede lysledersensorer.
Med et enkelt indgangssignal på basissensoren kan man samtidigt udføre teach-in af alle andre sensorer. Desuden forsyner basissensoren alle andre sensorer med spænding, hvilket betyder færre ressourcer til kabelføring.

Tilslutning til feltbusgateways
Lysledersensorerne kan som busvariant tilsluttes en feltbusgateway. Via feltbus kan formatændringer eller produktskift foretages fra styringen med et tryk på en knap. Det gør det nemt at foretage udvidelser og ændringer. Transmissionen af cykliske data sikrer hurtig adgang til alle procesdata fra de tilsluttede sensorer. Takket være den acykliske datakommunikation er der til enhver tid adgang til diagnosticeringsfunktionen. På den måde kan bl.a. behovet for vedligeholdelsesarbejder opdages på et tidligt tidspunkt og kan så udføres på de tidspunkter, hvor der er planlagt stilstandstider for maskinen.
Feltbusgateways

Ved hjælp af feltbusgateways kan der i et netværk indbygges op til 16 lysledersensorer (WLL180T og KTL180) og afstandsmålere (OL1, OD Mini Pro, OD5000 kombineret med en analyseenhed AOD1). Ved at bruge feltbusgateways kan alle sensordata vises og skrives på sensorerne. Dermed er det også let at kontrollere og foretage indstillinger (f.eks. ved skift af format eller produkt), når sensorerne er monteret på svært tilgængelige steder.
Gennem overvågningen af sensordata kan man til enhver tid se sensorens og dermed maskinens status, og der kan udføres diagnosefunktioner. Alle sensordata transmitteres via en feltbusledning, hvilket reducerer kabelføringen betragteligt.
Stort udvalg af tilbehør


Fastgørelsesteknik
5306574 BEF-WLL170
5325812 BEF-WLL180
5331290 BEF-LL3M6500
5331291 BEF-LL3M61000
5305479 BF-WLL160-10
5306094 BF-WLL160-13
5313011 BF-EB01-W190
5336263 BF-GLL170

Forsatslinser
5308127 LL3-DA01
5308128 LL3-TA01
5308129 LL3-TA02
5308130 LL3-DA02
5326461 LL3-TA01S
5326462 LL3-TA03
5326463 LL3-TA04
5326464 LL3-TA05
5326465 LL3-DA03
5326466 LL3-DA04
5326467 LL3-DA05
5326468 LL3-DA06
5326469 LL3-DA07
5328271 LL3-TA01IR
5334039 LL3-DA08
5334040 LL3-DA09
5338642 LL3-TA07
5338873 LL3-TA06

Blænder
5334439 BL-TS40-40
Lysleder-skæreenhed
5304141 FC