Luminescenssensorer

Den indlysende løsning til luminicerende materialer
Luminescenssensorer detekterer synlige og usynlige markeringer, der lyser under UV-lys. Fluorescerende materialer og markeringer detekteres pålideligt på et vilkårligt baggrundsmateriale uafhængigt af mønster, farver eller overfladebeskaffenhed. Luminescenssensorer udsender UV-lys med en bølgelængde på ca. 375 nm. Fluorescerende stoffer transformerer UV-lyset til langbølget synligt lys. Det således reflekterede lys modtages og analyseres af luminescenssensoren.
Filtrer efter:
5 træffer(e):
Lille, intelligent luminescenssensor
- Luminescenssensor i miniaturehus
- Statisk og dynamisk indlæringsprocedure i samme variant
- Pålidelig detektion selv ved lav luminescensandel
- Skiftefrekvens: 6 kHz
- Arbejdsområde 8 ... 20 mm
- IO-Link funktion
- Kompatibilitet med tidligere LUT-sensorer med kabel med M12 stik
Universelt anvendelig og med særdeles enkel betjening
- Robust metalhus
- Enkel følsomhedsindstilling i 8 trin
- Visualisering af luminescensintensiteten med bjælkevisning
- Valgfri tasteafstande med udskiftelige linser
- Optiske ekstrafiltre for at afblænde baggrunds-luminescenser
- Lysleder-tilslutning (med 20-mm-objektiv)
- Transistor og analog udgang
Hurtig og præcis detektering også ved store tasteafstande
- Enkel teach-in
- Arbejdsområde på op til 250 mm
- Varianter med IO-Link
- Visualisering af luminescensintensiteten med bjælkevisning
- 3 funktioner: High speed (6,5 kHz), standard (2,5 kHz), high resolution (500 Hz)
- Optiske ekstrafiltre for at afblænde baggrunds-luminescenser
- Lysleder-tilslutning (med 20-mm-objektiv)
- Transistor og analog udgang
Løsningen til standardapplikationer
- Robust metalhus
- Tasteafstand 10, 20 eller 50 mm
- Valgfri tasteafstande med udskiftelige linser
- Sende-LED UV (375 nm)