Sporføring og rasterlokalisering

Effektive lokaliseringsløsninger til førerløse trucks
Sporstyring og rasterlokalisering er enkle former for lokalisering af førerløse trucks. Ved sporstyring detekterer sensoren et optisk eller magnetisk spor og udsender positionsafvigelsen til sporet. Ved rasterlokalisering registrerer sensoren 2D-koder, der er anbragt som raster på gulvet, og sender positionsdataene til køretøjets styring.
Filtrer efter:
3 træffer(e):
Sensoren til optisk sporstyring
- Detektion af luminescerende klæbestrimler
- Meget godt forhold mellem signal og lyd (~1:1.000)
- 180 mm læsefelt (der kan læses op til 3 spor)
- Visning af afvigelsen fra sporets midte, sporbredden og læsning af stregkoder
- Robust over for omgivende lys, snavs og glans
- Fejlstedskompensation
- Målenøjagtighed: ± 1 mm
- CANopen, RS-485 eller IO-Link
Sensoren til magnetisk sporstyring
- Detektion af magnetiske linjer til sporstyringen
- Sporskifteregistrering: Op til 3 spor samtidigt
- Opløsning 1 mm, gentagelsesnøjagtighed 1 mm
- CANopen, Modbus RTU RS-485
- Detektering af styremarkører
- IP65, IP67, IP68
- Varianter med måleområder på 100 mm til 1.000 mm
- Integreret inertiel måleenhed
Rasterlokalisering, der kan noget særligt
- Variable læseafstande fra 50 mm til 500 mm
- Læser data-matriks- og QR-kode-etiketter
- Lille hus med drejeligt stik eller stik med fleksibel kabelføring
- Indbygget vinkelmålefunktion som justeringshjælp under montagen
- Pålidelig, nem parametersikring
- Ufølsom over for omgivende lys