LiDAR-lokalisering

LiDAR-baserede lokaliseringsløsninger
Med LiDAR-lokaliseringsløsningerne fra SICK er det muligt at foretage positionsbestemmelse af mobile platforme på basis af naturlige omgivelseskonturer. Løsningerne kan tilpasses fleksibelt til den pågældende anvendelse. SICKs omfattende portefølje af sensorer og computere sikrer lokaliseringsløsningens skalerbarhed og modularitet.
1 træffer(e):
Modulopbygget LiDAR-lokalisering på basis af naturlige konturer
- Positionsbestemmelse til alle typer og størrelser af mobile platforme
- Stor gentagelsesnøjagtighed på ± 10 mm
- Konturgenkendelse med en scanningsvinkel på op til 360°
- Lokaliseringsopløsning på 1 mm
- Opdateringshastighed på 33 Hz
- Nem betjening takket være moderne brugerflade (webbrowser) og ROS-integration