Magnetiske lineære encodere
STL/ETL70

Måling med maksimal hastighed til lineære direkte drev

Din fordel

  • STL/ETL70 behøver ingen referencekørsel og er derfor klar til brug igen, umiddelbart efter at det har været koblet fra
  • Let at montere takket være status-LED, der viser motor-feedbacksystemets optimale montageposition
  • Med det drejelige M12-stik kan det indbygges i næsten alle positioner
  • Vedligeholdelsesfri takket være det berøringsløse måleprincip; maskinerne udsættes derfor ikke for stilstandstider på grund af slitage
  • Enkel integration af systemet på grund af HIPERFACE®- eller HIPERFACE DSL®-interfacet
  • Stor driftssikkerhed sammenlignet med optiske systemer – også når der forekommer støv, snavs og fugt

Oversigt

Måling med maksimal hastighed til lineære direkte drev

Præcision, hastighed, dynamik og stor stivhed – netop disse egenskaber spiller en vigtig rolle for moderne applikationer i drevteknikken. Alle lineære motor-feedbacksystemer STL/ETL70 har disse egenskaber takket være HIPERFACE®- eller HIPERFACE DSL®-interfacet. Det magnetiske funktionsprincip, den store målelængde på op til 16 m og den meget høje opløsning åbner for adskillige anvendelsesmuligheder i forbindelse med absolut positionsregistrering. Motor-feedbacksystemerne er udstyret med de nyeste sensorer og den nyeste analyseteknologi. Takket være HIPERFACE DSL® er ETL70 verdens første lineære motor-feedbacksystem baseret på enkeltkabelteknologi.

Overblik
  • Absolut målesystem til lineære direkte drev
  • Målelængder op til 16.384 mm
  • Høje operationshastigheder på op til 10 m/sek.
  • Status-LED
  • Berøringsløst målesystem, læseafstand til magnetbåndet: Op til 0,8 mm
  • Elektronisk typeskilt
  • ETL70 med enkeltkabelteknologi takket være HIPERFACE DSL®-interfacet
  • STL70 med HIPERFACE®-interface

Anvendelser

Teknisk oversigt

 
  • Oversigt over tekniske data

    Oversigt over tekniske data

    Målelængde0 m ... 16,384 m
    KommunikationsinterfaceHIPERFACE®, HIPERFACE DSL®
    Opløsning0,448 µm / 1 µm
    Tilslutningsmåde

    Stik, M12, 8-polet, universel

    Stik, M12, 4-polet, universel

    Sikkerhedsorienteret system
Du finder alle tekniske data under det pågældende produkt

Downloads