Fordele

Hvad er LiDAR?
LiDAR – Light Detection and Ranging – er en teknologi, hvor en laser rettes mod et objekt, og den tid, der går, indtil det reflekterede lys igen rammer modtageren, måles. Dermed er LiDAR-sensorer i stand til at generere et 3D- eller 2D-billede med rum- og dybdedata, der anvendes til at registrere, måle, lokalisere og spore objekter.
LiDAR-teknologien har været revolutionerende for automatiseringen i mange brancher, lige fra automobilindustrien over logistikken og lagerhoteller til luft- og rumfarten. I industrielle omgivelser som fabrikker og lagerhaller anvendes LiDAR-sensorer med et realtids-detektionsområde på op til 360° til at detektere forhindringer. I transportkøretøjer registrerer systemerne blandt andet afstande og forhindrer kollisioner med personer, genstande og andre køretøjer. LiDAR-sensorer, der er monteret i robotarme eller gaffeltrucks, sikrer større effektivitet, præcision og sikkerhed, idet de forenkler og optimerer håndteringen, transporten, på- og aflæsningen såvel som opbevaringen af materialer.
Allerede i 1980erne var SICK en pioner på området LiDAR-teknologi og har siden revolutioneret sine industrielle applikationer i de forgange årtier. I dag er selskabets innovative sensorteknologi med til at forme morgendagens verden.


Uanset om der er tale om to eller tre dimensioner – LiDAR-sensorer fra SICK hjælper maskiner med at genkende deres omgivelser og reagere tilsvarende takket være pålidelig, robust og gennemprøvet teknologi.