3D-LiDAR-sensorer
LD-MRS / LD-MRS 4-Layer UAV / Outdoor
LD-MRS420201
1085081
Kopiér forkortet link
-
Tekniske data
-
Downloads
-
Tilbehør
-
Service og support
-
Tolddata
-
Egenskaber
Indsatsområde | Outdoor |
Lyskilde | Infrarødt lys (905 nm, ± 10 nm) |
Laserklasse | 1 (IEC 60825-1:2014, EN 60825-1:2014) |
Åbningsvinkel | | Horisontal | 85° (Arbejdsområde med 4 måleniveauer, 25° udvidelse af arbejdsområdet med 2 måleniveauer til i alt 110°) | Vertikal | 3,2° |
|
Scanningsfrekvens | 12,5 Hz ... 50 Hz, Objektsporing ved 12,5 Hz |
Vinkelopløsning | 0,125° 0,25° 0,5° |
Arbejdsområde | 0,5 m ... 320 m |
Rækkevidde | | Ved 10 % remission | 50 m | Ved 90 % remission | 150 m |
|
Antal analyserede ekkoer | 3 |
Mekanik/elektricitet
Tilslutningsmåde | Rund stikforbindelse |
Forsyningsspænding | 9 V ... 27 V |
Effektforbrug | 8 W |
Hus | Al |
Husfarve | Grå (RAL 7042), sort (RAL 9005) |
Kapslingsklasse | IP69K |
Beskyttelsesklasse | III |
Vægt | 0,77 kg |
Dimensioner (L x B x H) | 91,3 mm x 164,5 mm x 88 mm |
Ydelse
Detekterbar objektform | Stort set vilkårlig |
Systematisk fejl | ± 300 mm 1) |
Statisk fejl | 100 mm 1) |
Integrerede applikationer | Objektsporing |
Grænseflader
Ethernet | ✔ , TCP/IP | Funktion | Rådatainterface/parametrering | Transmissionshastighed | 100 Mbit/s |
|
Seriel | ✔ , RS-232 | Funktion | Hjælpeinterface | Transmissionshastighed | 57.600 Baud |
|
CAN | ✔ | Funktion | Udgang: Objektversion, Indgang: Data for køretøjets egne bevægelser |
|
Omgivelsesdata
Omgivelsestemperatur | –40 °C ... +70 °C |
Ufølsom for fremmedlys | 100 klx |
Generelle henvisninger
Bemærkning om anvendelse | Sensoren er ikke et sikkerhedselement i henhold til gældende lovgivning om maskinsikkerhed. |
Klassifikationer
eCl@ss 5.0 | 27270990 |
eCl@ss 5.1.4 | 27270990 |
eCl@ss 6.0 | 27270913 |
eCl@ss 6.2 | 27270913 |
eCl@ss 7.0 | 27270913 |
eCl@ss 8.0 | 27270913 |
eCl@ss 8.1 | 27270913 |
eCl@ss 9.0 | 27270913 |
eCl@ss 10.0 | 27270913 |
eCl@ss 11.0 | 27270913 |
eCl@ss 12.0 | 27270913 |
ETIM 5.0 | EC002550 |
ETIM 6.0 | EC002550 |
ETIM 7.0 | EC002550 |
ETIM 8.0 | EC002550 |
UNSPSC 16.0901 | 41111615 |
Tekniske tegninger
Måltegning
driftsområdediagram 50 m
-
-
-
-
Vent et øjeblik...
Din forespørgsel behandles allerede, hvilket kan tage nogle sekunder.