3D-LiDAR-sensorer
LD-MRS

Imponerende robust flerlagsscanner til hårde miljøer

Din fordel

  • Køretøjers op- og nedadbevægelser kompenseres for gennem simultane målinger på op til 8 niveauer
  • Den kompakte og lette opbygning sikrer nem integration af sensorer
  • Lave driftsomkostninger på grund af lavt strømforbrug
  • Hurtig datavisning ved stor informationstæthed
  • Takket være IP69K-huset kan enheden også foretage præcise målinger under ugunstige miljøforhold
  • Fokusering gennem fleksibel vinkelopløsning i scanningsområdet
  • Databehandlingen muliggør tracking af op til 64 objekter

Oversigt

Imponerende robust flerlagsscanner til hårde miljøer

Flerlagsscanneren LD-MRS udgør en effektiv sensorløsning inden for automationsteknikken. Den er ufølsom over for sne, regn og støv og derfor særdeles velegnet til de barske forhold i udendørsapplikationer i industrien, både når der er tale om stationær og mobil anvendelse, f.eks. i havne og i minedrift over jorden, til målinger og overvågningsopgaver samt i industrielle køretøjer. LD-MRS fås med objekt-tracking eller feltanalyse. Den måler og scanner samtidigt på op til otte niveauer - det er vigtigt for bl.a. at kunne kompensere for et køretøjs op- og nedadbevægelser eller for at genkende stigninger. Derudover kan den for hver måling for hvert niveau genkende op til tre efter hinanden følgende ekkopulser. Takket være den lette, kompakte og pålidelige byggeform kan den nemt integreres i forskellige applikationer.

Overblik
  • Simultan måling på op til 8 scanningsniveauer
  • Vejrbestandig takket være multi-ekko-teknologi og tæthedsgrad/kapsling IP69K
  • Kompakt og let byggeform: Vægt 0,77 kg / 1 kg
  • Stort temperaturområde: –40 °C til +70 °C
  • Lavt effektforbrug: 8 Watt
  • Fleksibel opløsning af forskellige vinkelopløsninger i scanningsområdet
  • Integreret objekt-tracking

Anvendelser

Teknisk oversigt

 
  • Oversigt over tekniske data

    Oversigt over tekniske data

    IndsatsområdeOutdoor
    Integrerede applikationerFeltanalyse, Objektsporing, Måledataudgang
    Åbningsvinkel
    Horisontal85°, Arbejdsområde med 4 måleniveauer, 25° udvidelse af arbejdsområdet med 2 måleniveauer til i alt 110°
    85°, Arbejdsområde med 8 måleniveauer, 25° udvidelser af arbejdsområdet med 4 måleniveauer til i alt 110°
    Vertikal3,2° / 4,2° ... 6,4° (± 0,2°)
    Vinkelopløsning

    0,125°

    0,25°

    0,5°

    Arbejdsområde0,5 m ... 320 m
    Rækkevidde
    Ved 10 % remission30 m ... 50 m
    150 m
    Antal analyserede ekkoer3 / 2
    Scanningsfrekvens12,5 Hz ... 50 Hz, Objektsporing ved 12,5 Hz
    Omgivelsestemperatur–40 °C ... +70 °C
    Ethernet
    Seriel
    CAN
    Vægt1 kg / 0,77 kg
Du finder alle tekniske data under det pågældende produkt

Downloads