LFR sickWave: Brilliant - 30 m niveaumåling i væsker med 80 GHz radar
31-08-2020
LFR SicWave er en free-space radarsensor beregnet til kontinuerlig niveaumåling på op til 30 meter. Sensoren er oplagt til føde- og drikkevareindustriens store beholdere, røre- og aflejringsbeholdere, koncentreringsanlæg og fyldetanke.
Freespace radar er et berøringsfri målesystem, hvis funktion er baseret på time-of-flight-metoden (ToF). LFR måler afstande på op til hele 30 meter fra referencepunktet (procestilslutning) til væskens overflade. Dens antenne udsender radarimpulser på 80 Ghz, som reflekteres fra væskens overfladen og derefter modtages igen af radarsystemet.
LFR måler afstande på op til hele 30 meter fra
referencepunktet (procestilslutning) til væskens overflade.
LFR måler alle former for væsker og er ekstremt pålidelig over for ude fra kommende interferes, skum, dampe og aflejringer. Den måler i procestemperaturer fra -196°C til +200°C med procestryk fra -1 til 25 bar, og har i versionen med rustfrit hus en tæthedsklasse på IP69, hvilket sammenlagt gør den velegnet til fødevareindustrien.
Vent et øjeblik...
Din forespørgsel behandles allerede, hvilket kan tage nogle sekunder.