Løsninger med kunstig intelligens – automatiseringens sande styrke

Kunstig intelligens kan betyde flere ting

Koncentrér dig om helheden. Med de mange anvendelsesmuligheder for kunstig intelligens leverer vi nøglen til en ny tidsalder for intelligente sensorer. Så kan du løse mere krævende opgaver, hurtigt tilpasse dig til ændrede forhold, lettere detektere mønstre – hurtigere og mere pålideligt end nogensinde før. Vore sensorer indsamler værdifulde data, som fortolkes af vore algoritmer. Saml dine ressourcer, så du kan optimere dine arbejdsprocesser.

Udnyt det samlede potentiale af intelligente sensorer med Deep Learning-løsninger

Deep Learning er et delområde af den kunstige intelligens. Her efterligner computeren menneskets beslutnings- og problemløsningsprocesser. Vore Deep Learning-løsninger hjælper dig med at blive mere præcis, fleksibel og i sidste ende også mere succesfuld. Vi giver dig nøglen til at få mest mulig udbytte af dine tekniske udfordringer.

 

Hent inspiration fra vore eksempler på anvendelsesmuligheder

Artificial Intelligence Image 1

Automatisk programskift ved en flaskerensemaskine

I drikkevareindustrien skal flaskerensemaskiner kunne registrere, om de renser nyt glas eller returglas. Hidtil blev det pågældende program valgt manuelt for at undgå potentielle driftsafbrydelser. Med 2D Machine Vision InspectorP62x kombineret med Intelligent Inspection SensorApp foregår klassifikationen af flasker som nyt eller gammelt glas ved indløbet til rensemaskinen nemt og automatisk.

Læs mere om applikationen

Artificial Intelligence Image 2

Store indtægter ved automatisk træforarbejdning

Naturlige voksede produkter er vanskelige at klassificere med traditionel regelbaseret maskinel forbehandling af billeder. Deep Learning-teknologien er velegnet til at klassificere årringestrukturen i træindustrien. Med 2D Machine Vision InspectorP62x kombineret med Intelligent Inspection SensorApp kan man justere træplader i en automatisk proces for at få størst muligt udbytte.

Læs mere om applikationen

Artificial Intelligence Image 3

Kvalitetskontrol i forbindelse med fremstillingen af rullegardiner

Rullegardiner fyldes med skum for at reducere den støj, der bl.a. opstår på grund af regn. Det kan ske, at skummet ikke udvider sig nok under fremstillingen; derfor kan der være behov for en visuel inspektion af overfladerne. Med dStudio og et par repræsentative undervisningsbilleder er det nemt at fremstille et neuronalt netværk, der sætter en SICK-sensor i stand til at klare opgaven. Softwaren lærer – næsten lige som mennesker – selvstændigt at skelne mellem et homogent skumfyld og et skumfyld, der ikke er komplet ved overfladen.

Lær mere om digital Service dStudio

Artificial Intelligence Image 4

Kvalitetskontrol af skinnende
objekter under montagen af produkter

Stærkt reflekterende materialer er en stor udfordring for inspektionen – for traditionel, regelbaseret maskinel eftersyn. Deep Learning er velegnet til slags anvendelsesområder, hvor objekter skinner, og nogle af dem har naturlige afvigelser. De dele, der skal monteres, kan mangle eller være placeret på et forkert sted, f.eks. skruegevind under montagen af et produkt. Monterede dele med skinnende overflader kan klassificeres ved hjælp af et InspectorP62x-kamera til billedregistrering sammen med Intelligence Inspection SensorApp.

Læs mere om SensorAppen

Artificial Intelligence Image 5

Detektion af fisks
præcise position under produktionen

Med traditionelle regelbaserede maskinelle eftersyn er det vanskeligt at skelne mellem objekter med små forskelle inden for en kategori. Deep Learning er velegnet til at detektere og klassificere fisks præcise position på transportbånd. Ved hjælp af et InspectorP62x 2D-vision-kamera kombineret med Intelligent Inspection SensorApp gør detektionen af den præcise position det muligt at forarbejde fiskene præcist og automatisk.

Læs mere om intelligent inspektion

Artificial Intelligence Image 8

Udarbejd din egen SensorApp med SICK AppSpace

SICK AppSpace eco-system gør det muligt for dig at udarbejde din egen SensorApp , der svarer præcist til dine behov. Du kan for eksempel udarbejde en SensorApp, der undersøger homogene bulkmaterialer for fremmedlegemer . Deep Learning finder ikke kun en løsning i en sådan specifik anvendelsessituation. Du kan bare give din løsning videre. På den måde kan din slutkunde ganske enkelt tilpasse din løsning til alle lignende anvendelser.

Læs mere om SICK AppSpace

Artificial Intelligence Image 6

Inspektion af lodningen

Det kan være vanskeligt at inspicere lodninger. Faktorer som overfladerefleksioner og et meget varieret udseende er en stor udfordring. Når du ved hjælp af billedeksempler kan forklare, hvad du søger efter, sikrer Deep Learning ikke kun stor detektionsnøjagtighed, men letter og fremskynder i høj grad også din løsning. Med dStudio og repræsentative undervisningsbilleder er det nemt at fremstille et neuronalt netværk, der sætter en SICK-sensor i stand til at klare opgaven.

Læs mere om Deep Learning

Løsningsportefølje kunstig intelligens

SICK AppSpace Artificial Intelligence
Kunstig intelligens til SICK-sensorer
Deep Learning
 
Kurser i neurale netværk til klassifikation af billeder

dStudio

Deep Learning Classification License

Classification License

SICK AppSpace SensorApps
Deep Learning løser de komplekse applikationer på området industriel billedbehandling
Intelligent Inspection
SICK Lifetime Services

Gold Deep Learning Starter Package

2D Machine Vision
Effektiv 2D Machine Vision til trange pladsforhold
InspectorP61x
All-in-one-vision-sensor med elektrisk fokusindstilling og et robust hus
InspectorP62x
All-in-one-vision-sensor med fleksibel optik og et robust hus
InspectorP63x
Hurtig og fleksibel – til inspektionsopgaver ved stor hastighed
InspectorP64x
Hurtig og fleksibel – til inspektionsopgaver med stor rækkevidde
InspectorP65x
Explore our Deep Learning with dStudio for free
Explore our Deep Learning with dStudio for free

Prøv Deep Learning med dStudio helt gratis

Test nu

Har du flere spørgsmål?

Kontakt vores eksperter

Machine Vision

Løsninger til industriel billedbehandling er perfekte til automatiske inspektions- og måleopgaver.

Læs mere