Kontrastsensorer
RS10

Justerbare individuelle tærskelværdier

Din fordel

  • Bedre ydelse ved applikationer med lav kontrast eller med mange farvemarkeringer (>8)
  • Det unikke hus er hurtigt at montere og justere
  • Dobbeltsensorer detekterer dobbelte markeringsspalter
  • Hurtig indlæring for kortere stilstandstider i produktionen

Oversigt

Justerbare individuelle tærskelværdier

RS10 egner sig perfekt til detektering af markeringer med lav kontrast og til behandling af registermarkeringer med mange forskellige farver, da den har en funktion til individuel justering af tærskelværdi. Da den kan monteres ved hjælp af en enkelt skrue, kan den problemfrit integreres i maskinen og indstilles. Den runde, hvide LED forbedrer nøjagtigheden ved høj hastighed. Det indlejrede registerstyringssystem kan håndtere op til 18 markeringer.

Overblik
  • Registeret styres med individuelle tærskelværdier
  • Unikt hus: Enkeltskruemontage
  • Mulighed for fast montage af to sensorer
  • Registrerer 1 til 18 markeringer med forskellig farve
  • Uproblematisk indlæring via en tast

Anvendelser

Teknisk oversigt

 
  • Oversigt over tekniske data

    Oversigt over tekniske data

    Dimensioner (l x h x b)15 mm x 62 mm x 60 mm
    Tasteafstand13 mm
    LystypeLED, hvid 1)
    Lyspletstørrelse0,8 mm x 3 mm
    Reaktionstid≤ 20 µs 2)
    Transistorudgang

    PNP/NPN

    Modtakt: PNP/NPN

    TilslutningsmådeStik M12, 8-polet
    Kommunikationsinterface-
    • 1) Gennemsnitlig levetid 100.000 h ved TU = +25 °C.
    • 2) Signalvarighed ved resistiv belastning.
Du finder alle tekniske data under det pågældende produkt

Downloads