Oversigt
Kontrastdetektering med TwinEye-teknologi i det gennemprøvede hus sikrer den allerbedste sensorydelse
Fremragende performance til et stort antal applikationer, også under vanskelige rammebetingelser: Den nye KTX Prime med det velkendte hulmønster, yderst præcis RGB-LED og VISTAL®-hus overbeviser med TwinEye-teknologi, farvemodus, høj skiftefrekvens, eminent gråtoneopløsning, syvsegmentdisplay og IO-Link. Reaktionstiden på 10 µs og et udsving på 5 µs sørger for en positionsnøjagtig detektering af kontrastforskelle, også ved høje maskinhastigheder. Som følge af forskellige teach-in-metoder, integreret farvemodus og variable sensorindstillinger øges fleksibiliteten ved idriftsættelsen og processtabiliteten. Via IO-Link leverer KTX Prime desuden diagnose- og analysedata. Den nye KTX Prime – kan det hele og lidt til.
Overblik
- TwinEye-teknologi for større dybdeskarphed og tasteafstandstolerance
- 50 kHz skiftefrekvens og 5 μs udsving
- Pålidelig kontrastdetektering ved skinnende materialer som følge af et stort dynamikområde
- Syvsegmentdisplay
- Farvemodus
- Montage-feedback
- IO-Link og automationsteknik
- Fleksibel sensorindstilling takket være forskellige sensorparametre