Kontrastsensorer
KTS Prime

Innovativ TwinEye-teknologi til bedre kontrastdetektering

Din fordel

  • Lille hus til montage også hvor pladsen er knap
  • TwinEye-teknologi for bedre performance ved skinnende og flagrende materialer – mindre maskinstilstand og mere processtabilitet
  • Multifunktionel sensorindstilling for individuel sensortilpasning
  • Excellent kontrastopløsning og stort dynamikområde giver god performance på komplekse materialer
  • Høj fleksibilitet gennem forskellige teach-in-metoder
  • Integreret farvemodus – stabil detektion ved komplekse farveforskelle
  • Joblagring i sensoren – fleksibel procesorganisering og formatskift
  • Diagnose og visualisering samt enkelt formatskift via IO-Link

Oversigt

Innovativ TwinEye-teknologi til bedre kontrastdetektering

Fremragende performance til et stort antal applikationer, også under vanskelige rammebetingelser: Den nye KTS Prime i moderne design, med yderst præcis RGB-LED og VISTAL®-hus overbeviser med TwinEye-teknologi, farvemodus, høj skiftefrekvens, eminent gråtoneopløsning, syvsegmentdisplay og IO-Link. Reaktionstiden på 10 µs og et udsving på 5 µs sørger for en positionsnøjagtig detektering af kontrastforskelle, også ved høje maskinhastigheder. Som følge af forskellige teach-in-metoder, integreret farvemodus og variable sensorindstillinger øges fleksibiliteten ved idriftsættelsen og processtabiliteten. Via IO-Link leverer KTS Prime desuden diagnose- og analysedata. Den nye KTS Prime – kan det hele og lidt til.

Overblik
  • TwinEye-teknologi for større dybdeskarphed og tasteafstandstolerance
  • 50 kHz skiftefrekvens og 5 μs udsving
  • Pålidelig kontrastdetektering ved skinnende materialer som følge af et stort dynamikområde
  • Syvsegmentdisplay
  • Farvemodus
  • Montage-feedback
  • IO-Link og automationsteknik
  • Fleksibel sensorindstilling takket være forskellige sensorparametre

 

iF Design Award 2018
iF Design Award 2018

Anvendelser

Teknisk oversigt

 
  • Oversigt over tekniske data

    Oversigt over tekniske data

    Dimensioner (l x h x b)26 mm x 62 mm x 47,5 mm
    Tasteafstand

    25 mm

    13 mm

    27,5 mm

    40 mm

    150 mm

    70 mm

    Lystype

    LED, hvid 1)

    LED, RGB 1)

    Lyspletstørrelse

    0,9 mm x 3,8 mm

    0,8 mm x 8 mm

    1,2 mm x 5,3 mm

    3,9 mm x 0,9 mm

    3,8 mm x 0,9 mm

    5,3 mm x 1,2 mm

    Ø 0,9 mm

    Ø 3,3 mm

    Ø 10 mm

    Ø 12 mm

    Skiftefrekvens

    1,5 kHz 2)

    11,5 kHz 2) 3)

    16,5 kHz 2)

    50 kHz 2) 4)

    25 kHz 2) 5)

    70 kHz 2) 6)

    6,25 kHz 2) 7)

    Reaktionstid

    320 µs 8)

    42 µs 8) 9)

    60 µs 8)

    10 µs 10) 8)

    20 µs 11) 8)

    3 µs 12) 8)

    80 µs 13) 8)

    Transistorudgang

    Modtakt: PNP/NPN

    PNP

    PNP, NPN

    Indstilling

    Actieve lichtdetectie

    N-punkts-teach-in, 2-punkts-teach-in, dynamisk teach-in, auto-modus

    Dynamisk teach-in, auto-modus

    1-punkts-teach-in, 2-punkts-teach-in, dynamisk teach-in, auto-modus

    TilslutningsmådeM12 stik, 5-polet / Stik M12, 4-polet
    Kommunikationsinterface

    -

    IO-Link

    Analog

    • 1) Gennemsnitlig levetid 100.000 h ved TU = +25 °C.
    • 2) Ved et lys-/mørkeforhold på 1:1.
    • 3) Kontrastmodus: 35 kHz.
    • 4) 1-point teach-in (color mode): 16 kHz.
    • 5) 1-point teach-in (color mode): 8 kHz.
    • 6) 1-point teach-in (color mode): 23 kHz.
    • 7) 1-point teach-in (color mode): 2 kHz.
    • 8) Signalvarighed ved resistiv belastning.
    • 9) Kontrastmodus: 14 µs.
    • 10) 1-punkts-teach-in (farvemodus): 30 µs.
    • 11) 1-point teach-in (color mode): 60 µs.
    • 12) 1-punkts-teach-in (farvemodus): 9 µs.
    • 13) 1-point teach-in (color mode): 240 µs.
Du finder alle tekniske data under det pågældende produkt

Downloads