Oversigt
Universel kontrastdetektering i moderne hus
Høj performance til universel brug i et stort antal applikationer: Den nye KTS Core i moderne design, med hvid LED eller RGB-LED og VISTAL®-hus overbeviser med sin skiftefrekvens og gråtoneopløsning, forskellige teach-in-varianter og manuel indstilling af detektionsniveauet. En reaktionstid på 20 µs og et udsving på 10 µs sørger for en stabil og positionsnøjagtig detektering af kontrastforskelle, f.eks. ved trykmærker, også på blankt skinnende materialer. Som følge af forskellige teach-in-metoder og manuel indstilling af detektionsniveauet øges fleksibiliteten ved idriftsættelsen og stabiliteten ved detektionen. KTS Core registrerer selv de mindste kontrastforhold og er dermed velegnet til brug i mange forskellige applikationer.
Overblik
- Hvid LED eller RGB LED
- Høj gråtoneopløsning
- Pålidelig kontrastdetektering ved skinnende materialer som følge af et meget stort dynamikområde
- 25 kHz skiftefrekvens
- Display til nem sensorindstilling
- 2-punkt- og dynamisk teach-in
- Manuel indstilling af detektionsniveauet
- Lys-/mørkeomskiftning