Kontrastsensorer
KTM Prime

Lille, enkel, hurtig, robust

Din fordel

  • Det lille hus muliggør montage, også hvor pladsen er knap
  • Højtydende og hurtig kontrastsensor for høj maskinkapacitet
  • 3-farve-LED-teknologien sikrer gnidningsløs proces takket være sikker mærkedetektering selv ved svage kontrastforhold eller skinnende materialer
  • Høj fleksibilitet ved idriftsættelsen som følge af forskellige indlæringsprocedurer
  • Lang levetid, også i barske omgivelser, som følge af huset af rustfrit, dermed større driftssikkerhed for anlægget og færre udgifter til reservedele
  • Udvidet diagnosticering og visualisering samt enkelt og hurtigt formatskift via IO-Link

Oversigt

Lille, enkel, hurtig, robust

Særdeles god performance til universel, pladsbesparende indsats i emballageindustrien, også under vanskelige rammebetingelser: Den nye kontrastsensor KTM Prime fra SICK imponerer med en høj gråtoneopløsning, integreret i et lille, etableret hus, som også findes som variant i rustfrit stål. Den optimerede OES4-ASIC-teknologi og en reaktionstid på 35 µs bevirker en pålidelig og positionsnøjagtig detektering af kontrastmærker, også på skinnende materialer. Takket være forskellige indlæringsmetoder øges fleksibiliteten ved idriftsættelsen. Parameterindstillingerne kan hentes frem via det integrerede IO-Link-interface. Til anvendelser over store afstande fås en KTM Prime laservariant med en tasteafstand på op til 250 mm.

Overblik
  • Høj gråtoneopløsning
  • Pålidelig kontrastdetektering ved skinnende materialer som følge af et meget stort dynamikområde
  • Statisk og dynamisk indlæring (teach-in) i en enkelt variant
  • Skiftefrekvens op til 15 kHz
  • Tasteafstand: 12,5 mm ved RGB- og hvid LED, op til 250 mm som laservariant
  • IO-Link-interface

pålidelig og præcis detektion

Detekterer små kontrastforskelle og skinnende materialer

Sensoren kan ikke blot skelne mellem sort og hvidt; den detekterer også forskellige nuancer. Dens høje opløsning på 20 gråskalaer garanterer, at den detekterer selv de mindste kontrastforskelle. Med den nye ASIC i sensoren registreres trykmærker pålideligt på mange forskellige materialer, heriblandt skinnende materialer såsom stærkt reflekterende folier og kontrastsvage materialer.
Selv de mindste kontrastforskelle registreres helt uden problemer
Trykmærker registreres også pålideligt på skinnende og reflekterende materialer

KTM Prime sikrer pålidelig og præcis detektion og dermed optimal maskinkapacitet

kan monteres meget fleksibelt

Kompakt, pladsbesparende miniaturehus

Med en højde på kun 31,5 mm kan KTM Prime også monteres på steder, hvor der kun er lidt plads. Takket være det stabile ABS-hus og de pålidelige metalindsatser med indvendigt gevind opnås et højt tilspændingsmoment, og skruerne sidder godt fast.
Alle KTM Prime-varianter er anbragt i pladsbesparende miniaturehuse
Metalindsatser i fastgørelseshullerne sikrer, at skruerne sidder godt fast

KTM Prime kan monteres meget fleksibelt og sikrer derfor mere komfort og brugervenlighed

Forskellige varianter

Den perfekte variant til alle applikationer

Kontrastsensoren KTM Core har en stor performance i standardanvendelser – til en favorabel pris. Den er let at indstille manuelt med et potentiometer. KTM Prime kombinerer 3-farvet LED-teknologi, nemme indstillingsmuligheder og et IO-Link-interface til ekstra funktioner. KTM Prime fås også i et rustfrit stålhus og er dermed velegnet til brug i hårde miljøer. Til applikationer med større tasteafstande har kontrastsensorens laservariant en tasteafstand på op til 250 mm.
Store tasteafstande, skinnende eller kontrastsvage objekter – KTM Prime klarer udfordringerne pålideligt

Harsh ambient conditions despite the KTM Prime in a stainless steel housing Rough ambient conditions despite the KTM Prime in a stainless steel housing

De forskellige KTM Prime-varianter lever op til alle applikationskravene

Anvendelser

Teknisk oversigt

 
  • Oversigt over tekniske data

    Oversigt over tekniske data

    Dimensioner (l x h x b)

    15,25 mm x 48,6 mm x 22,2 mm

    12 mm x 31,5 mm x 21 mm

    Tasteafstand

    11 mm

    50 mm

    250 mm

    12,5 mm

    Lystype

    LED, RGB 1)

    Laser, rød 1)

    LED, hvid 1)

    Lyspletstørrelse

    1,5 mm x 6,5 mm

    Ø 1,7 mm (50 mm)

    Ø 1,8 mm (250 mm)

    Ø 2 mm (12,5 mm)

    1,6 mm x 9,5 mm

    Skiftefrekvens

    15 kHz 2)

    4 kHz 2)

    1,5 kHz 2)

    Reaktionstid

    35 µs 3)

    0,125 ms 3)

    0,333 ms 3)

    32 µs 3)

    Transistorudgang

    PNP

    NPN

    Indstilling

    2-punkt-teach-in statisk/dynamisk + nærhed til mærket

    ET: teach-in dynamisk

    ET: Teach-in dynamisk: Q-signalet kobler under teach-in (op til 10 ms forsinkelse ved 1. mærket)

    ET: Teach-in statisk + nærhed til mærket

    ET: teach-in statisk

    Tilslutningsmåde

    Ledning med stik M12, 4-polet
    0,2 m

    Stik M8, 4-polet

    Ledning med stik M12, 4-polet
    0,3 m

    Ledning med stik M8, 4-polet
    0,2 m

    Ledning åben ende, 4-ledning
    2 m

    Kommunikationsinterface

    -

    IO-Link

    • 1) Gennemsnitlig levetid 100.000 h ved TU = +25 °C.
    • 2) Ved et lys-/mørkeforhold på 1:1.
    • 3) Signalvarighed ved resistiv belastning.
Du finder alle tekniske data under det pågældende produkt

Downloads