Kontrastsensorer
KTL180

Sikker objektdetektion ved store maskinhastigheder

Din fordel

  • Meget stor koblingsnøjagtighed: 31,2 kHz skiftefrekvens til brug i hurtige maskinprocesser
  • Nem håndtering af sensor: Multifunktionsdisplayet sikrer fleksible, brugervenlige sensorindstillinger
  • Sikker detektion og stabile processer: Registrering af selv de mindste kontrastforskelle og stærkt skinnende materialer takket være grånuanceopløsning og manuel indstilling af detektionsniveauet
  • Alsidigt anvendelig: Forskellige indlæringsmetoder til de sensorindstillinger, der er ideelle for de forskellige applikationer
  • Hurtigt formatskift takket være jobsikring
  • Kompakt byggemåde til brug på steder, hvor indbygningspladsen er lille

Oversigt

Sikker objektdetektion ved store maskinhastigheder

KTL180 registrerer også pålideligt kontrastforskelle ved store maskinhastigheder. Takket være en skiftefrekvens på 31,2 kHz, en høj grånuanceopløsning og den manuelle indstilling af detektionsniveauet kan KTL180 foretage en sikker objektdetektion. Også ved stærkt skinnende materialer sikrer reaktionstiden på 16 µs stabil og positionsnøjagtig registrering af kontrastforskelle, f.eks. ved trykmærker. Via syvsegmentdisplay og nem menustyring kan sensoren hurtigt tilpasses til den pågældende applikation. Forskellige teach-in-metoder og integreret jobsikring øger fleksibiliteten under idriftsættelsen i mange applikationer – og ved stor processtabilitet.

Overblik
  • 31,2 kHz skiftefrekvens ved en reaktionstid på 16 µs
  • Stort dynamikområde
  • Multifunktions-syvsegmentdisplay
  • Jobsikring til nemt formatskift
  • 1-punkts-teach-in, 2-punkts-teach-in og dynamisk teach-in
  • Master-slave-funktion
  • Stort udvalg af forskellige lysledere

Fordele

Udviklet til nem og fleksibel anvendelse på steder, hvor indbygningspladsen er lille

Kontrastsensoren KTL180 gør objektdetektion i forbindelse med hurtige maskinprocesser mere sikker og nemmere: Høj skiftefrekvens og grånuanceopløsning sikrer hurtig kontrastdetektion. Her letter sensorens multifunktionsdisplay, forskellige teach-in-metoder, jobsikringen og de individuelle indstillingsmuligheder fleksibel brug i mange applikationer. Takket være KTL180’s kompakte design kan den anvendes overalt, hvor der er begrænset plads.

Nem og intuitiv indstilling via syvsegmentdisplayet og mange indstillingsmuligheder til individuel brug af sensor.

Sådan fungerer den

Visuelt feedback om sensorparametrering og procesvisualisering KTL180 kan indstilles intuitivt via syvsegmentdisplayet og byder samtidigt også på optimal visualisering af de processer, der skal detekteres
Individuel sensorindstilling via display Via teach-in-metoden kan KTL180 indstilles individuelt til forskellige applikationskrav – samtidigt er den nem at håndtere

KTL180 – den nye lysleder-kontrastsensor

Kompakt: Ideel på steder, hvor indbygningspladsen er lille
Effektiv: Med en skiftefrekvens på 31,2 kHz er den særdeles velegnet til maskinprocesser ved stor hastighed
Særdeles fleksibel: Hurtigt formatskift takket være integreret jobsikring

Takket være sin effektivitet og den nemme håndtering er KTL180 egnet til fleksibel brug i alle applikationer, hvor hurtig og præcis kontrastdetektion er afgørende.

Fleksibel anvendelse – takket være omfattende lyslederportefølje

Kontrastsensoren KTL180 kan tilpasses en mangfoldighed af lysledere i mange forskellige applikationer og til mange forskellige krav. Med en passende lysleder er KTL180 klar til stort set enhver applikation, uanset om lyslederhovedet består af plast eller glasfiber, om den er flad elle buet 90 grader, eller om lyspletgeometrierne er nemme eller komplekse. Eksisterende lysledere kan tilsluttes sensoren via adapter.

Ubegrænsede muligheder med KTL180

Lysledere til alle gængse sikkerhedsapplikationer
Et specielt lyslederhoved sikrer en bred lyspletgeometri
Lyslederadapteren sikrer større fleksibilitet

KTL180 dækker mange forskellige applikationer – det er muligt takket være det store udbud af lysledere.

Anvendelser

Teknisk oversigt

 
  • Oversigt over tekniske data

    Oversigt over tekniske data

    Dimensioner (l x h x b)10,5 mm x 33,2 mm x 71,9 mm
    Tasteafstand30 mm 1)
    LystypeLED, hvid 2)
    Skiftefrekvens31,2 kHz
    Reaktionstid16 µs
    Transistorudgang

    NPN

    PNP

    Indstilling1-punkts-teach-in, 2-punkts-teach-in, dynamisk teach-in
    Tilslutningsmåde

    Stik M8, 4-polet

    Kabel med stik M12, 5-polet
    300 mm

    Ledning åben ende
    2.000 mm
    PVC

    Kommunikationsinterface-
    • 1) Afhængigt af den anvendte lysleder.
    • 2) Gennemsnitlig levetid 100.000 h ved TU = +25 °C.
Du finder alle tekniske data under det pågældende produkt

Downloads