Kontrastsensorer
KT8

Kontrastsensor laser

Din fordel

  • Alsidigt anvendelig ved forskellige afstande fra sensor til aftastningsobjekt
  • Præcis detektering af ganske små mærker og objekter, f.eks. 1 x 1 mm²
  • Sikker drift selv om objektet er ustabilt
  • Adgang til sensoren igennem styringen sparer maskinoperatøren tid og besvær ved parametreringen
  • Individuel parametrering og indstilling, der er skræddersyet særligt til applikationen
  • Den automatiske driftkorrektur muliggør maksimal produktionssikkerhed, f.eks. ved gradvist svagere trykmærker
  • Sikker drift ved højglansfolier giver en høj driftssikkerhed

Oversigt

Kontrastsensor laser

Sensorfamilien KT8 omfatter to varianter. Den første variant, KT8L, muliggør takket være den præcise laser en meget pålidelig detektering af selv de mindste kontrastmarkeringer og objekter. Lasere anvendes ved kontrastsensorer til store tasteafstande (op til 800 mm) eller til detektering af meget små objekter. KT8L kan begge dele! Takket være to lyspletstørrelser kan de mindste elementer detekteres med < 0,3 mm og større objekter og mærker med ca. 3 mm. 3-farve-LED, glanstilpasning, automatisk driftkorrektur og kort reaktionstid afrunder dette produkt perfekt.

Overblik
  • Laservarianten har et tasteafstandsområde fra 30 mm til 800 mm
  • Meget lille og præcis laserlysplet (klasse 2)
  • Høj koblingsfrekvens på 17 kHz
  • Visning af detektionssikkerhed via betjeningspanel
  • Meget præcis lysplet

Teknisk oversigt

 
  • Oversigt over tekniske data

    Oversigt over tekniske data

    Dimensioner (l x h x b)30,4 mm x 53 mm x 80 mm
    Tasteafstand150 mm 1)
    LystypeLaser, rød 2)
    Lyspletstørrelse

    Ø 0,3 mm 3)

    Ø 3 mm 3)

    Skiftefrekvens17 kHz 4)
    Reaktionstid30 µs 5)
    Transistorudgang

    NPN

    PNP

    Indstilling

    2-punkt-teach-in statisk

    Teach-in dynamisk (min./maks.)

    TilslutningsmådeM12 stik, 5-polet
    Kommunikationsinterface-
    • 1) Fra objektivets forkant.
    • 2) Gennemsnitlig levetid 50.000 timer ved TU = +25 °C.
    • 3) Ved fokuspunkt = tasteafstand 150 mm.
    • 4) Ved et lys-/mørkeforhold på 1:1.
    • 5) Signalvarighed ved resistiv belastning.
Du finder alle tekniske data under det pågældende produkt

Downloads