KTS Core Color

Kontrast- og farvedetektion på den nemme måde

KTS Core Color kombinerer to funktioner i samme sensor – detektion af kontrast- og farveforskelle. Med den nyligt udviklede KTS Core Color tilbyder SICK nu også begyndersektoren en kontrastsenorenhed, en enhed, som ikke viser nogen svagheder ved hverken kontrastforskelle eller farvegenkendelse – nem, pålidelig og effektiv.

Vælg produkt

KTS Prime Gap Detection

Så selv det mindste mellemrum detekteres

KTS Gap Detection er præcis den rette løsning, når de mindste mellemrum mellem to objekter skal detekteres pålideligt. Uanset om der er tale om detektion af kant-mod-kant eller kontrol af skærekanter – den nye KTS-sensorløsning fra SICK detekteret sikkert alle nok så små mellemrum.

Vælg produkt

KTS Prime, KTX Prime

Innovativ og effektiv kombination af kontrast- og farvesensorer

Fremragende performance til mange applikationer. Kontrastsensorerne KTS og KTX Prime detekterer selv objekter med meget ringe kontrast- og farveforskelle, som kan være vanskelige at detektere. De er nemme at betjene; de har diagnosefunktioner, fleksibelt formatskift og meget andet.

Vælg produkt

KTS Core

Universel kontrast- og farvedetektion i et moderne hus

KTS Core – stor processtabilitet og minimering af stilstandstider i universelle anvendelsesområder. Sensorerne sikrer stabil og positionsnøjagtig detektion af kontrastforskelle. Det praktiske display og de fleksible sensorindstillinger sikrer samtidig nem betjening.

Vælg produkt

KTS Prime, KTX Prime

Pålidelig detektion af kontraster, også over store afstande

KTS Prime og KTX Prime over store tasteafstande klarer kontrastdetektionen i krævende anvendelser over store afstande på op til 150 mm til objekterne.

Vælg produkt

KTL180

Sikker objektdetektion ved store maskinhastigheder

Kontrastsensorerne KTL180 er velegnede til detektion af kontraster i små indbygningsrum og hurtige maskinprocesser. Hurtigt formatskift er på grund af den indbyggede opgavehukommelse ikke noget problem for sensorerne. Sammen med det omfattende udvalg af fotoceller fra SICK er de uovertrufne.

Vælg produkt

KTM

Lille, enkel, hurtig, robust

De effektive og hurtige KTM-kontrastsensorer i miniaturehuset overbeviser med deres universelle og pladsbesparende brug i mange anvendelser. Varianter i rustfrit stål til barske omgivelser og laservarianter med en tasteafstand på op til 250 mm gør porteføljen komplet.

Vælg produkt
KTS Core Color
KTS Prime Gap Detection
KTS Prime, KTX Prime
KTS Core
KTS Prime, KTX Prime
KTL180
KTM

Vælg din løsning

Her kan du finde de egnede produkter eller produktfamilier

Filtrer efter:

281 træffer(e):

Træffer 1 - 8 af 281

Kontrastsensorer
KTM Prime
  • Lyskilde: LED, hvid
  • Kommunikationsinterface: IO-Link
  • Indstilling: Kabel, IO-Link, Teach-in-taste
  • Teach-in-proces: 2-punkt-teach-in statisk/dynamisk + nærhed til mærket
  • Tasteafstand: 12,5 mm
  • Transistorudgang: PNP
  • Lyspletstørrelse: Ø 2 mm (12,5 mm)
  • Tilslutningsmåde detalje: Stik M8, 4-polet
Detaljer
Sammenlign
Stk.
Kontrastsensorer
KTM Prime
  • Lyskilde: LED, hvid
  • Kommunikationsinterface: -
  • Indstilling: Teach-in-taste
  • Teach-in-proces: 2-punkt-teach-in statisk/dynamisk + nærhed til mærket, ET: teach-in dynamisk
  • Tasteafstand: 12,5 mm
  • Transistorudgang: NPN
  • Lyspletstørrelse: Ø 2 mm (12,5 mm)
  • Tilslutningsmåde detalje: Stik M8, 4-polet
Detaljer
Sammenlign
Stk.
Kontrastsensorer
KTM Prime
  • Lyskilde: LED, hvid
  • Kommunikationsinterface: -
  • Indstilling: Teach-in-taste
  • Teach-in-proces: 2-punkt-teach-in statisk/dynamisk + nærhed til mærket, ET: teach-in dynamisk
  • Tasteafstand: 12,5 mm
  • Transistorudgang: PNP
  • Lyspletstørrelse: Ø 2 mm (12,5 mm)
  • Tilslutningsmåde detalje: Ledning med stik M12, 4-polet
Detaljer
Sammenlign
Stk.
Kontrastsensorer
KTS Core
  • Lyskilde: LED, RGB
  • Kommunikationsinterface: -
  • Teach-in-proces: 1-punkt-teach-in
  • Tasteafstand: 13 mm
  • Transistorudgang: Modtakt: PNP/NPN
  • Lyspletstørrelse: 1,1 mm x 3,9 mm
  • Tilslutningsmåde detalje: Stik M12, 4-polet
  • Produkttype: Core Color
Detaljer
Sammenlign
Stk.
Kontrastsensorer
KTS Core
  • Lyskilde: LED, RGB
  • Kommunikationsinterface: -
  • Teach-in-proces: 1-punkt-teach-in
  • Tasteafstand: 13 mm
  • Transistorudgang: NPN
  • Lyspletstørrelse: 1,1 mm x 3,9 mm
  • Tilslutningsmåde detalje: Stik M12, 4-polet
  • Produkttype: Core Color
Detaljer
Sammenlign
Stk.
Kontrastsensorer
KTM Prime
  • Lyskilde: LED, hvid
  • Kommunikationsinterface: -
  • Indstilling: Teach-in-taste
  • Teach-in-proces: 2-punkt-teach-in statisk/dynamisk + nærhed til mærket, ET: teach-in dynamisk
  • Tasteafstand: 12,5 mm
  • Transistorudgang: PNP
  • Lyspletstørrelse: 1,5 mm x 6,5 mm
  • Tilslutningsmåde detalje: Stik M8, 4-polet
Detaljer
Sammenlign
Stk.
Kontrastsensorer
KTM Prime
  • Lyskilde: LED, RGB
  • Kommunikationsinterface: -
  • Indstilling: Teach-in-taste
  • Teach-in-proces: 2-punkt-teach-in statisk/dynamisk + nærhed til mærket, ET: teach-in statisk
  • Tasteafstand: 12,5 mm
  • Transistorudgang: PNP
  • Lyspletstørrelse: 1,6 mm x 9,5 mm
  • Tilslutningsmåde detalje: Ledning med stik M8, 4-polet
Detaljer
Sammenlign
Stk.
Kontrastsensorer
KTS Prime
  • Lyskilde: LED, RGB
  • Kommunikationsinterface: IO-Link
  • Teach-in-proces: 1-punkts-teach-in, 2-punkts-teach-in, dynamisk teach-in, auto-modus
  • Tasteafstand: 13 mm
  • Transistorudgang: Modtakt: PNP/NPN
  • Lyspletstørrelse: Ø 0,9 mm
  • Tilslutningsmåde detalje: M12 stik, 5-polet
  • Produkttype: Standard
Detaljer
Sammenlign
Stk.

Træffer 1 - 8 af 281

Omfattende udvalg af kontrastsensorer

Omfattende og moderne udvalg af kontrastsensorer til detektion af kontrast- og farveforskelle

Kontrastsensorer anvendes primært til at detektere trykmærker i emballerings- og trykkerimaskiner. De egner sig dog også til alle andre anvendelser, der er baseret på kontrast- og/eller farveforskelle. Kontrastsensorerne fra SICK registrerer selv de mindste afvigelser af kontrastegenskaberne på trods af store hastigheder, bl.a. ved fyldning af tuber eller overfladedetektion af wafere. De skelner selv mellem meget svage gråskalaværdier på matte, skinnende og gennemsigtige overflader. Der fås forskellige enhedsvarianter med eller uden IO-Link, og som er forskellige hvad angår måleprincip, teach-in- metode og tasteafstand.

Alle former for emballage kan detekteres, selv meget skinnende materialer på blafrende transportbånd.

Udvalget omfatter en mangfoldighed af forskellige huse og teach-in-metoder til alle mulige applikationer.

Diagnosemuligheder, visualisering og nemt formatskift via IO-Link.

SICK tilbyder den rette kontrastsensor til din applikation

TwinEye-Technology®

Detektion af vanskelige materialer med TwinEye-Technology®

Som teknologi- og markedsfører på området kontrastsensorer handler det for SICK hele tiden om at gøre deres sensorer endnu mere effektive. Meget skinnende og kraftigt blafrende materialer samt materialer med små kontrastforskelle er her en stor udfordring for mange sensorer, dog ikke for KTS Prime og KTX Prime. Den patenterede TwinEye-Technolgie® har to parallelt anvendte modtagere, der giver øget detektionsstabilitet. En øget dybdeskarphed og tasteviddetolerancer, der er +/- 5 mm større, sikrer maksimal driftssikkerhed samtidigt med uset målenøjagtighed og operationshastighed.

Meget skinnende, kraftigt blafrende og kontrastsvage materialer detekteres sikkert og pålideligt.

TwinEye-Technolgy® er indbygget i KTS og KTX Prime sensorernes huse.

De perfekte kontrastsensorer til sikker detektion af vanskelige materialer

Kvalitetskontrol

Raffineret kombination af kontrast- og farvesensor til farvegenkendelse og kvalitetskontrol

Kontrastsensorerne KTS og KTX Prime udgør en perfekt kombination af kontrast- og farvesensorer. Ved hjælp af en farvemodus detekterer de pålideligt forskellige farveegenskaber og kan detektere selv meget små farve- og kontrastforskelle. På den måde kan man blandt andet i produktionen af ledninger og garn på et tidligt tidspunkt fjerne fejlbehæftet eller ukorrekt farvet materiale. Desuden kan farvemodussen bruges til sorteringsopgaver og alle applikationer, hvor farven er et afgørende valgkriterium.
Fejlbehæftet og ikke korrekt farvet materiale frasorteres på et tidligt tidspunkt.

Pålidelig detektion af meget små kontrastforskelle og farveegenskaber.

Detektion af flaskekapsler – sortering efter farve.

Perfekt kombination af kontrast- og farvesensorer

Universel kontrastdetektion

KTM og KTS Core – universel kontrastdetektion, hurtigt og nemt

Kontrastsensorerne KTM og KTS Core overbeviser i mange applikationer med deres store performance. De sikrer stabil og positionsnøjagtig detektion af kontrastforskelle i hurtige maskinprocesser. Det medfører stor processtabilitet og færre stilstandstider. Takket være miniaturehuset passer KTM Core også ind i dit anlæg, når der kun er lidt plads. Den hurtige og nemme idriftsættelse er et ekstra plus. Manuelle indstillinger af koblingstærskler og forskellige teach-in-metoder gør sensorerne til den perfekte løsning i emballage, trykkeri- og papirbrancherne, f.eks. ved positionering af tuber og justering af etiketter.

Pålidelig detektion af kontrastmærker med KTM Core.

Hurtig og præcis detektion af kontrastmærker med KTS Core.

Nem kontrastdetektion, løst på en nem måde