MAS består af to hovedkomponenter: Sensor og magnet. Sensoren er udstyret med et komplet tætnet hus og er derfor beskyttet mod barske omgivelsesbetingelser. Eftersom måleprincippet er baseret på den magnetiske Hall-effekt, arbejder MAS pålideligt og permanent berøringsløst med en arbejdsafstand på op til 4 mm. Det betyder, at sensoren ikke indeholder dele, der slides ved brug, og som skal udskiftes med jævne mellemrum. Det reducerer stilstandstiderne og forlænger den samlede sensortekniks levetid. Takket være indbyggede diagnosefunktioner kan uregelmæssigheder detekteres i realtid, observeres og afhjælpes som en forebyggende foranstaltning.