IO-Link Starter Kit Image
IO-Link Starter Kit Image

IO-Link Master Starter Kit

Nem start med IO-Link

Bare træd ind i IO-Links verden, og overbevis dig selv om IO-sensorernes fordele. Det omfattende starter kit består af Sensor Integration-gatewayen SIG200, forskellige IO-Link-sensorer og det nødvendige tilbehør. Enhedsbeskrivelserne (IODD’erne) af de medleverede sensorer er allerede installeret på SIG200. Med den vedlagte Quick-Start-Guide kan du straks gå i gang og eksperimentere. Softwaren SOPAS ET eller FieldEcho hjælper med til nem og hurtig sammenkobling og idriftsættelse af sensorerne. Desuden kan individuelle logikfunktioner defineres for de disponible indgangssignaler.

Videovejledningen hjælper under afprøvningen før idriftsættelsen af hardwaren og indtil din konfiguration uploades.

Starter kit’et indeholder:

  • IO-Link Master SIG200 med installerede IODD’er
  • To innovative sensorer (fotocelle WLG16 og induktiv sensor IMC)
  • Nødvendigt tilbehør som reflektor, ledninger og spændingsforsyning
  • Konfigurationssoftwaren kan downloades gratis

Bestil starter kit’et her