IO-Link-Master SIG300: Den alsidige døråbner til intelligent automatisering

24. apr. 2025

Waldkirch – Den netværksforbundene fabrik: IO-Link har gjort sit indtog som global standard for smart sensorintegration og har sat gang i drømme om en mere datadreven og strømlinet automation. Med den nye IO-Link-Master SIG300, som sætter standarden for fleksibilitet, konnektivitet og brugervenlighed, følger SICK op og leverer en afgørende byggesten til mere effektiv automation. 
Vi vil her særligt fremhæve den integrerede logikeditor, der løser decentrale styreopgaver direkte ved enheden, samt et USB-C-interface der gør konfiguration af SIG300 ubesværet. 
Derudover har kunder adgang til SICKs Function Block Factory som målretter brugen af en sensors funktioner og tillader at inkorporere alle industrigængse enheder- og feltbuser. Den IP67-certificerede SIG300 har alt i alt otte porte og kan behandle op til 102 digitale signaler. I modsætning til andre IO-Link Mastere på markedet byder den derudover også på omfattende funktioner i en kompakt enhed. 

 
Broen mellem OT og IT – sådan lukker SIG300 mellemrummet
 
Den tiltagende digitalisering i industrien kræver ubrudt kommunikation mellem maskiner på operativt niveau (OT) og server- og Cloud-miljøer i IT-systemer. Her overtager SIG300 den centrale rolle som intelligent dataleverandør. Via flere interfaces, som JSON-REST API og MQTT, kan virksomhederne integrere sensor- og aktuatordata i IT- og Cloud-platforme i realtid. Dette er især relevant i forbindelse med tilstandsovervågning, processtyring og fjernvedligeholdelse.
 
SIG300 sikrer fleksibel integration til mange forskellige styresystemer ved hjælp af understøttelsen af Ethernet-baserede feltbusser som EtherCAT, PROFINET og EtherNet/IP. Det letter tilslutningen til programmerbare styringer (PLC), uden at der er brug for ressourcekrævende tilpasninger.
 
Plug and play-implementering 
 
Det er let for bruger af SIG300 at konfigurere og parametrere tilsluttede IO-Link-enheder. Det sker helt uden ekstra software direkte i SIG300’s webinterface via den integrerede IODD-interpreter. Desuden har kunder adgang til SICKs online Function Block Factory, som giver mulighed for at generere specifikke funktionsblokke uafhængigt af, hvilke sensorproducenter man anvender. Med sensorfunktionsblokkene kan SIG300 også let integreres i feltbusser og styringer fra forskellige producenter og indpasses helt i det eksisterende automatiseringsmiljø. 
 
Med “Backup & Restore”-funktionen er det let at udskifte tilsluttede enheder. Når en sensor eller en aktuator udskiftes, flytter SIG300 automatisk enhedens allerede gemte konfiguration over på den nye enhed – uden at brugeren skal foretage sig noget. Det samme gælder for SIG300’s konfiguration, som kan kopieres og transmitteres til andre SIG300-enheder. Derved sparer man tid og omkostninger til den programmering, som ellers ville være nødvendig.
 
Logikeditor til effektiv Edge Computing
 
Som en af de få IO-Link Mastere er SIG300 udstyret med en integreret logikeditor. Med den kan man filtrere og analysere IO-Link-enhedsdata decentralt. Logistiske handlinger såsom tælling, generering af gennemsnitsværdier og grænseniveaukontrol kan udføres direkte i SIG300, hvilket mindsker behovet for at overføre data. Kunderne profiterer af SIG300’s store reaktionsevne, den reducerede belastning af computerne i automatiseringssystemerne og en mindre belastning i forbindelse med datatransmissionen. Særligt det sidste kan give markante omkostningsbesparelser til Cloud-services, fordi de som regel beregnes pr. datatransmission. 
 
Nøglen til intelligent automatisering
 
IO-Link-Master SIG300 registrerer, administrerer og integrerer samtlige proces- og enhedsdata. Det giver en lang række muligheder for at optimere processtyring. Under kvalitetskontrollen opdager SIG300 produktionsfejl, ved at identificere afvigelser fra de fastlagte sensorparametre. Det reducerer de omkostninger, der skyldes kasserede varer, øger udbyttet og sikrer konstant høj produktkvalitet, samtidigt med at der bruges færre ressourcer.
 
Ved automatiske montageprocesser kan både produktkvaliteten og processikkerheden forbedres markant med databaseret styring af robotter, gribere og andre håndteringssystemer. SIG300 analyserer de transmitterede sensordata og sikrer, at objekter gribes og placeres korrekt. Også i forbindelse med overvågning af maskiners tilstand har SIG300 afgørende fordele. Her registrerer den kritiske forandringer i realtid og synliggøre dem for de relevante brugere. En tilsluttet signallampe gør omgående medarbejderne i produktionen opmærksom på kritiske beskeder, mens SIG300 – parallelt med monitoreringsapplikationerne – transmitterer dataene videre i IT-systemet. 
Sensorernes tilstand overvåges af SIG300, hvorved vedligeholdelsesopgaver kun behøver at blive udført når der er et reelt behov. Med tovejskommunikation til de tilsluttede enheder opnår man en effektiv mulighed for fjernvedligeholdelse – hvilket igen sikrer maksimal driftssikkerhed og et minimum af stilstandstider.
 
SIG300 er alsidig og virksomheder, der ønsker at udforme deres automatiseringssystemer på en fremtidssikker måde, profiterer af en effektiv og skalerbar løsning, der også er let at integrere.
 
SICK er en af verdens førende udbydere af løsninger inden for sensorbaserede anvendelser til industriel brug. Virksomheden blev grundlagt i 1946 af Dr.-Ing. e. h. Erwin Sick og har hovedkvarter i Waldkirch i Breisgau i nærheden af tyske Freiburg. Den er i dag en af de teknologisk førende på markedet og er til stede verden over med 63 datter- og holdingselskaber samt en lang række agenturer. SICK beskæftiger flere end 10.000 medarbejdere på verdensplan og genererede en samlet omsætning på 2,1 mia. EUR i regnskabsåret 2024. Yderligere oplysninger om SICK er tilgængelige på internettet på adressen www.sick.com
 

The press release on SIG300 IO-Link Master including images can be found in the media library. All documents are available for download under the corresponding collection.