IO-Link – fordele ved standardfunktionerne

swaping devices

Nem udskiftning af instrumenter

  • Præcis lokalisering af sensoren i maskinen og anlægget
  • En pålidelig udskiftning af sensorerne kræver hverken specielt uddannet personale, ekstra hjælpemidler eller anvisninger
  • Forebyggelse af fejlindstillinger takket være automatisk parametrering
  • Klar dokumentation af udskiftningen
  • Reduktion af dyre serviceydelser
  • Minimering af driftsstop
  • Driftssikkerheden er sikret
sensor adjustment

Fleksibel sensorindstilling

  • Forebyggelse af fejlindstillinger takket være automatisk parametrering
  • Reduktion af driftsstop ved produktskift
  • Mere fleksibel maskine
  • Maskinen kan bruges til endnu flere produkter
Condition Monitoring

Tilstandsovervågning/diagnosticering

  • Minimering af risikoen for driftsstop
  • Optimering af vedligeholdelse og vedligeholdelsesintervaller
  • Serviceteknikeren forberedes til vedligeholdelse pr. fjerndiagnosticering
  • Uddannet personale udfører vedligeholdelse
  • Serviceteknikeren opdager og afhjælper kritiske sensortilstande før svigt
  • Udvidede vedligeholdelsesaftaler inkl. procesovervågning
  • Optimering af procestiderne
  • Sensorernes funktioner er sikrede
E-Inventory

E-stykliste/E-Inventory

  • Redundans og ekstra ressourceforbrug undgås
  • Gennemsigtigheden i den elektroniske dokumentation fra de monterede sensorer øges
  • Ressourcekrævende fejlsøgning på grund af forskellige dokumentationsniveauer undgås
  • Fejlfri og nem dokumentation af maskinens eller anlæggets leveringstilstand
visualisation

Visualisering og parametrering af sensoren

  • Sensoren har omfattende diagnosticeringsfunktioner
  • Parametrering af Advanced-funktioner via visualiseringssoftwaren
  • Kontrol og optimering af et sensorsignals kvalitetsværdier og funktionsreserver
  • Det bliver nemmere at vælge en sensors funktioner og ydeevne målrettet mod applikationsløsningen
  • Nem sensorparametrering “på skrivebordet”
digital transmission

Digital overførsel af analoge måleværdier

  • Økonomisk kabelføring uden afskærmning
  • EMC-robust overførsel med stor præcision
  • Ikke længere behov for analogindgangskort
  • Parallel overførsel af måleværdi og digitale signaler
  • Måleværdien foreligger direkte digitalt i PLC'en